IGUS | przewody chainflex

29 28 CF9 TPE 5 x d Przewody sterownicze | TPE | chainflex ® CF9 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 5 x d elastyczne min. 4 x d stałe min. 3 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +100 °C elastyczne -50 °C do +100 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +100 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s 2 Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Odporność na skręcanie ± 90°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Ilość żył < 12: żyły skręcone w jednej warstwie z krótkim skokiem skrętu. Ilość żył ≥ 12: zebrane w pęczki żyły skręcone wokół odpornego na rozcią- ganie rdzenia, z dopasowanymi krótkimi skokami skrętu i kierunkami skrętu. PVC iguPUR PUR TPE CF9 TPE 5 x d Informacje elektryczne Napięcie nominalne 300/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01254 (TR ZU) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania Klasa 7.6.4.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 6,8 7,5 8,5 -25/+90 5 6 7 +90/+100 6,8 7,5 8,5 Podwójne cykle* z Do największych obciążeń z Płaszcz zewnętrzny z TPE z Odporny na olej i olej biologiczny z Nie zawiera PVC i halogenów z Elastyczny w niskich temperaturach z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 5 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik 2 3 1 1 2 3 Vorschub- bewegung mind 3 Drehungen Ø = 5x Leitungsdurchmesser Vorschub- bewegung mind 3 Drehungen Ø = 5x Leitungsdurchmesser Stahlblock 10 kg Stahlblock 10 kg Aufschlagstück ausStahlz.B.500g 1m Aufschlagstück ausStahl100g amax vmax -40 °C Wszyscy producenci kabli określają w katalogach dwa zakresy temperaturowe, w których można bezpiecznie użytkować przewody: jeden dla stałej instalacji a drugi dla zastosowań ruchomych. W rzeczywistości odnie- sienie do obowiązującej normy ma na celu apewnie- nie porównywalności, ale to co oznacza pojęcie "ruch" w standardowych testach nie ma wiele wspólnego z rzeczywistym ruchem w e-prowadniku, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiednich ciężarów wypełnienia. Dlatego w igus ® oprócz testów zgodnie ze specyfika- cjami DIN wykonaliśmy działając wstecz kwalifikacje dla wszystkich oferowanych materiałów płaszcza chainflex ® . Dzięki testom w warunkach rzeczywistych Szczegółowe dane dla temperatury i promienia, np. dla serii chainflex ® CF9: w komorach klimatycznych igus ® . Po przetestowaniu prawie 400 milionów podwójnych cykli jesteśmy jedy- nym dostawcą w trzech kategoriach niezawodoności; "stała instalacja wg DIN", "ruchoma instalacja wg DIN" i "e-prow dniki zgodnie z wymaganiami testowymi igus ® w warunkach rzeczywistych". Wspomniane dane zapewniają klientowi bezpieczeństwo i zwiększają na- sze gwarancje dawane przewodom. W oparciu o me- tody testowe w warunkach rzeczywistych jesteśmy w stanie spełnić wszystkie oświadczenia w zakresie gwar ntowanej tr ałości. Taka sama zasada dotyczy również doboru odpowied- niego promienia gięcia. Dane temperaturowe i metody testowe chainflex ® Wybór bezpiecznego kabla – różne procedury testowe opisane szczegółowo e-prowadnik liniowy Test igus ® : kwalifikacja w e-prowadnikach W opisywanym teście kabel jest mocowany przy uwzględnieniu promienia gięcia, separacji wewnętrznej i elementów odciążających. Po montażu kabel jest po- ruszany zgodnie ze standardowymi wartościami testo- wymi igus ® . Ruch odbywa się w komorze klimatycznej w temperaturach do -40°C. Test zostaje uznany za za- liczony, jeśli przewód zostanie wyjęty z e-prowadnika bez uszkodzenia (w specjalnych przepadkach: bez uszkodzenia płaszcza). elastyczne Testy zgodnie z normą DIN EN 60811-504 dla "ruchu" Kabel jest chłodzony do temperatury testowej. Po sprawdzeniu przewodu w temperaturze testowej przez czas dłuższy niż 16 godzin, jest on owijany na trzpie- niu. Jest to tzw. test gięcia na trzpieniu, który zostaje zaliczony jeśli płaszcz nie zostanie uszkodzony. stałe Testy zgodnie z normą DIN EN 50305 dla "s ałego ułoże ia" Kabel jest przytrzymywany w miejscu temperaturze testowej i spuszczany na niego jest ciężar testowy. Opisywane badanie wpływu nis iej temperatury jest traktowane jako zaliczone, jeśli płaszcz kabla nie zo- stanie uszkodzony. Testy odporności na czynniki chemiczne i niskie temperatury kabli chainflex ® i e-prowadników w 40-stopowej komorze klimatycznej średnica kabla Co najmniej trzy obroty Ruch posuwowy Część uderzeniowa wykonana ze stali, np. 500 g Część uderzenio- wa wykonana ze stali, np. 100 g Stalowy blok 10 kg Stalowy blok 10 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=