IGUS | przewody chainflex

333 332 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF300.UL.D TPE 7,5 x d Przewody silnikowe | TPE | chainflex ® CF300.UL.D Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +90 °C elastyczne -45 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Odporność na skręcanie ± 90°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyła miedziana splotkowa skręcana z cieńszych linek (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9004) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10492 i 21218, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF300.UL.D CF300.UL.D TPE 7,5 x d DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 61 938-14 HH EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF34.UL.25.04.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice zewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 6.6.4.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 10 11 12 -25/+80 7,5 8,5 9,5 +80/+90 10 11 12 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie podtrzymujący palenia z z Odporny na UV z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF300.UL.40.01.D 1x4,0 6,5 39 61 11,25 CF300.UL.60.01.D 1x6,0 7,0 58 82 11,70 CF300.UL.100.01.D 1x10,0 8,0 96 123 13,55 CF300.UL.160.01.D 1x16,0 9,5 154 189 20,05 CF300.UL.250.01.D 1x25,0 11,0 240 286 34,10 CF300.UL.350.01.D 1x35,0 12,5 336 384 43,35 CF300.UL.500.01.D 1x50,0 14,5 480 531 56,15 CF300.UL.700.01.D 1x70,0 16,5 696 757 65,55 CF300.UL.950.01.D 1x95,0 20,0 917 1023 94,30 CF300.UL.1200.01.D 1x120,0 21,5 1160 1271 123,50 CF300.UL.1500.01.D 1x150,0 23,5 1440 1549 148,75 CF300.UL.1850.01.D 1x185,0 26,5 1890 2014 176,40 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=