IGUS | przewody chainflex

331 330 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF270.UL.D PUR 10 x d Przewody do wrzeciona/Jednożyłowe | PUR | chainflex ® CF270.UL.D Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik -25 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 2 m/s a maks. 50 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 10 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyła miedziana splotkowa skręcana z cieńszych linek (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Wysokowartościowa mechanicznie, szczególnie niskopojemnościowa mie- szanka TPE. Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 55 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Pastelowy pomarańczowy (porównywalny z RAL 2003) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF270.UL.D CF270.UL.D PUR 10 x d Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. UL/CSA Styl 10492 i 10973, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF27.07.05.02.01.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do średnich obciążeń, Klasa 4 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia z z Samonośne drogi przesuwu i do 10 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 2 z z Centra obróbcze/obrabiarki, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 4.2.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -25/-15 12,5 13,5 14,5 -15/+70 10 11 12 +70/+80 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* z z Do średnich obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Wytrzymały na nacięcia z z Nie podtrzymujący palenia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów z z Nie zawiera PVC i halogenów Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Przewód do wrzeciona/pojedyncza żyła CF270.UL.60.01.D 11) (1x6,0)C 7,0 70 93 15,30 CF270.UL.100.01.D (1x10,0)C 8,5 110 141 15,65 CF270.UL.160.01.D (1x16,0)C 9,5 170 201 19,60 CF270.UL.250.01.D (1x25,0)C 11,0 261 296 30,85 CF270.UL.350.01.D (1x35,0)C 13,0 363 405 37,90 CF270.UL.500.01.D (1x50,0)C 15,0 514 567 49,60 CF270.UL.700.01.D (1x70,0)C 17,5 736 788 59,30 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=