IGUS | przewody chainflex
327 326 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF885.PE PVC 15 x d Przewody do wrzeciona/Jednożyłowe | PVC | chainflex ® CF885.PE Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 15 x d elastyczne min. 12 x d stałe min. 8 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu do 10 m, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepokrytych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka PVC. Oznakowanie żyły Zielono-żółte. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie PVC. Kolor: Pastelowy pomarańczowy (porównywalny z RAL 2003) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF885.PE CF885.PE PVC 15 x d Właściwości i certyfikaty Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10107, 600 V, 80 °C EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01561 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00450 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do połączeń elastycznych, Klasa 3 z z Bez wpływu oleju, Klasa 1 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń z z Szczególnie dla aplikacji samonośnych, Klasa 1 z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący Klasa 3.1.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 1 milion 3 miliony 5 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 17,5 18,5 19,5 +15/+60 15 16 17 +60/+70 17,5 18,5 19,5 Podwójne cykle* z z Do połączeń elastycznych z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Nie podtrzymujący palenia Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF885.PE.25.01 1G2,5 6,5 24 55 3,35 CF885.PE.40.01 1G4,0 7,0 39 75 4,35 CF885.PE.60.01 1G6,0 8,0 58 97 5,40 CF885.PE.100.01 1G10,0 9,5 96 147 8,35 CF885.PE.160.01 1G16,0 10,5 154 228 11,80 CF885.PE.250.01 1G25,0 12,0 240 328 17,80 5000000 podwójnych cykli zgięć 15 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=