IGUS | przewody chainflex

325 324 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF885 PVC 15 x d Przewody do wrzeciona/Jednożyłowe | PVC | chainflex ® CF885 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 15 x d elastyczne min. 12 x d stałe min. 8 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu do 10 m, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepokrytych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka PVC. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie PVC. Kolor: Pastelowy pomarańczowy (porównywalny z RAL 2003) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF885 CF885 PVC 15 x d Właściwości i certyfikaty Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10107, 600 V, 80 °C EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01561 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00450 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do połączeń elastycznych, Klasa 3 z z Bez wpływu oleju, Klasa 1 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń z z Szczególnie dla aplikacji samonośnych, Klasa 1 z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący Klasa 3.1.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 1 milion 3 miliony 5 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 17,5 18,5 19,5 +15/+60 15 16 17 +60/+70 17,5 18,5 19,5 Podwójne cykle* z z Do połączeń elastycznych z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Nie podtrzymujący palenia Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. ​ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF885.40.01 1x4,0 7,0 39 75 4,35 CF885.60.01 1x6,0 8,0 58 97 5,40 CF885.100.01 1x10,0 9,5 96 147 8,35 CF885.160.01 1x16,0 10,5 154 228 11,80 CF885.250.01 1x25,0 12,0 240 328 17,80 CF885.350.01 1x35,0 14,5 336 431 26,05 CF885.500.01 1x50,0 16,5 480 642 32,65 CF885.700.01 1x70,0 18,5 672 859 44,30 CF885.950.01 1x95,0 20,0 912 1101 56,60 5000000 podwójnych cykli zgięć 15 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=