IGUS | przewody chainflex

321 320 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF37.D TPE 7,5 x d Przewody silnikowe | TPE | chainflex ® CF37.D Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +90 °C elastyczne -50 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +90 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 80 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Odporność na skręcanie ± 90°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyły < 10 mm²: Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych dru- cików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Żyły ≥ 10 mm²: Żyła miedziana splotkowa skręcana z cieńszych linek (w opar- ciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Wysokowartościowa mechanicznie, szczególnie niskopojemnościowa mie- szanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone z krótkim skokiem skrętu nad odpornym na rozciąganie rdze- niem. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. 1. Żyła: U / L1 / C / L+ 2. Żyła: V / L2 3. Żyła: W / L3 / D / L- 4. Żyła: 4 / N Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) CFRIP ® Zdejmowanie płaszcza o 50% szybsze: Linka otwierająca w zewnętrznym płaszczu Film  www.igus.pl/CFRIP Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE CF37.D TPE 7,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 7 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice zewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 7.6.4.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 10 11 12 -25/+80 7,5 8,5 9,5 +80/+90 10 11 12 Podwójne cykle* Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF37.D z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Odporny na UV z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF37.15.04.D 4G1,5 8,5 61 96 23,65 CF37.25.04.D 4G2,5 10,0 101 169 26,45 CF37.40.04.D 4G4,0 12,0 163 229 50,00 CF37.60.04.D 4G6,0 14,0 243 354 65,80 CF37.60.05.D 5G6,0 15,5 297 374 72,25 CF37.100.04.D 4G10,0 17,5 409 555 98,95 CF37.100.05.D 5G10,0 19,5 526 700 137,35 CF37.160.04.D 4G16,0 20,5 646 782 117,30 CF37.160.05.D 5G16,0 23,5 814 1084 156,85 CF37.250.04.D 4G25,0 25,5 1014 1210 215,40 CF37.500.03.O.PE.D 3x50,0 31,0 1530 1879 234,90 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=