IGUS | przewody chainflex

319 318 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody silnikowe | TPE | chainflex ® CF35.UL CF35.UL TPE 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF35.UL CF35.UL TPE 7,5 x d Przykład zamówienia: CF35.UL.05.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF35.UL chainflex ® seria ​.05 Nominalny przekrój żyły ​.04 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF35.UL Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF35.UL.05.04 (4G0,5)C 8,0 42 86 28,30 CF35.UL.07.04 (4G0,75)C 8,5 58 107 30,85 CF35.UL.15.04 (4G1,5)C 10,0 89 153 33,40 CF35.UL.25.04 (4G2,5)C 11,5 133 214 48,35 CF35.UL.40.04 (4G4,0)C 13,5 209 327 60,95 CF35.UL.60.04 (4G6,0)C 16,0 305 461 70,95 CF35.UL.100.04 (4G10,0)C 19,5 468 689 115,85 CF35.UL.160.04 (4G16,0)C 23,0 740 1025 155,55 CF35.UL.250.04 (4G25,0)C 28,0 1181 1544 217,50 CF35.UL.60.03.O.PE (3x6,0)C 15,5 239 370 68,80 CF35.UL.250.03.O.PE (3x25,0)C 25,0 902 1228 201,75 CF35.UL.350.03.O.PE (3x35,0)C 28,5 1222 1701 268,05 CF35.UL.500.03.O.PE 11) (3x50,0)C 33,5 1714 2234 299,15 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=