IGUS | przewody chainflex

315 314 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody silnikowe | TPE | chainflex ® CF34.UL.D CF34.UL.D TPE 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF34.UL.D CF34.UL.D TPE 7,5 x d Przykład zamówienia: CF34.UL.15.04.D – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF34.UL.D chainflex ® seria ​.15 Nominalny przekrój żyły ​.04 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF34.UL.D Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.6.4.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF34.UL.15.04.D 4G1,5 8,5 61 109 23,70 CF34.UL.25.04.D 4G2,5 10,5 100 166 26,55 CF34.UL.40.04.D 4G4,0 12,0 163 244 50,15 CF34.UL.60.04.D 4G6,0 14,0 237 344 66,00 CF34.UL.60.05.D 5G6,0 15,5 297 420 72,50 CF34.UL.100.04.D 4G10,0 17,0 407 540 99,25 CF34.UL.100.05.D 5G10,0 19,5 510 683 137,75 CF34.UL.160.04.D 4G16,0 20,5 646 819 117,65 CF34.UL.160.05.D 5G16,0 23,0 813 1039 157,35 CF34.UL.250.04.D 4G25,0 25,0 1014 1268 216,05 CF34.UL.100.04.O.PE.D 4x10,0 17,0 407 540 99,25 CF34.UL.160.04.O.PE.D 4x16,0 20,5 646 819 117,65 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=