IGUS | przewody chainflex
27 26 Przegląd faktów • Największe laboratorium testowe przewodów do pracy w ruchu • 25 lat doświadczenia • Powierzchnia 2750 m² • 64 konfiguracji testowych • 700 testów przeprowadza- nych jednocześnie • 2 miliardy podwójnych cykli rocznie • 1,4 miliona pomiarów elektrycznych Ponad 2 miliardy cykli testowych każdego roku, w laboratorium chainflex ® Każdy kto zamierza przeprowadzać systematyczne, porównywalne i odtwarzalne testy o ilościach przekra- czających 2 miliardy podwójnych cykli i 1,4 milionów pomiarów elektrycznych, musi oczywiście posiadać odpowiednie zasoby przestrzeni, techniczne i ludzkie. W łącznie 64 obiektach testowych wykonywane są różne testy zgodnie ze specjalnymi normami testowymi igus®. Zespół laboratorium składający się z wykwalifi- kowanych i sumiennych pracowników, testuje i monito- ruje tysiące punktów pomiarowych w e-prowadnikach i kablach dla wielu zakresów ruchów, zastosowań po- ziomych i pionowych i zawsze w warunkach rzeczywi- stych. e-prowadniki poruszające się wwielu wymiarach, jak seria triflex ® są testowane na specjalnych stanowi- skach również w zakresie wytrzymałości na skręcanie. Specjalne wyposażenie testowe dla specjalnych efektów Oprócz normalnych testów jakości i trwałości dostępne są również specjalne stanowiska testowe dla realizacji testów zgodnych ze specyfikacjami klientów. Dlatego, przykładowo testy zużcyia i odporności na czynniki chemiczne są realizowane w bardziej precyzyjnych wa- runkach eksperymentalnych niż w przypadku testów przechowywania i starzenia wykonywanych zgodnie z normami UL lub VDE. Optymalne dopasowanie ma- teriałów płaszczy zewnętrznych igus ® w systemach za- silania energią jest łatwo widocznym wynikiem. Wpływ czynników cieplnych na ruchome kable może być anali- zowany w dwóch specjalnych komorach klimatycznych dla krzywej temperaturowej od -40°C do + 60°C. Oba są wyposażone w oś o długości 6 metrów, która może pracować z różnymi e-prowadnikami i różnymi promie- niami. W porównaniu do standardowego testu gięcia na trzpieniu (szczegóły patrz strony 28/29) zgodnie z VDE. istnieje możliwość testowania starzenia dla róż- nych krzywych temperatury w ruchu ciągłym e-prowad- ników. chainflex ® w laboratorium – najwieksze laboratorium testowe dla ruchomych kabli na świecie Długie przesuwy do 210 m ... szybkie zastosowania do 50 m/s Stałe monitorowanie i dokładna dokumentacja testowa Warunki wymagane dla udanych i istotnych testów to systematyczny i skuteczny monitoring, a także dokład- na dokumentacja wyników. W tym przypadku używane są systemy monitoringu opracowane przez igus ® , któ- re, oprócz stałego monitoringu online, zapewniają do- kumentację z wysoką dokładnością. Dlatego możliwe jest wykrycie usterki przed wystąpieniem uszkodzenia. Takie wczesne wykrywanie - bez badań niszczących - umożliwia natychmiastowe wprowadzenie regulacji. Po każdym tekście wszystkie kable są rozbierane na elementy zgodnie z wcześniej określoną kolejnością, szczegółowo badane a ich właściwości dokumentowane. Dzięki takim warunkom testowym dostępne są kwalifikowane dane dla wszystkich kabli chainflex ® i zapewniają bezpieczeństwo planowania przy do- borze kabla. Obiekt do testów zewnętrznych dla ruchów o dłu- gości do 210 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=