IGUS | przewody chainflex

311 310 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody silnikowe | PUR | chainflex ® CF27.D CF27.D PUR 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF27.D CF27.D PUR 7,5 x d Przykład zamówienia: ​CF27.07.04.D – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF27.D chainflex ® seria ​.07 Nominalny przekrój żyły ​.04 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF27.D Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej Modułowa konstrukcja, łatwa modernizacja: e-prowadnik igus ® serii E4 i przewody chainflex ® . Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Bez pary kontrolnej CF27.07.04.D 11) (4G0,75)C 9,0 58 114 27,45 CF27.15.04.D (4G1,5)C 10,5 89 163 33,60 CF27.25.04.D (4G2,5)C 12,5 133 227 46,45 CF27.500.04.D (4G50,0)C 37,0 2244 2832 389,00 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=