IGUS | przewody chainflex
309 308 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF27.D PUR 7,5 x d Przewody silnikowe | PUR | chainflex ® CF27.D Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -25 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 5 m/s a maks. 80 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Wysokowartościowa mechanicznie, szczególnie niskopojemnościowa mie- szanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone wokół rdzenia odpornego na rozciąganie. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. 1. Żyła: U / L1 / C / L+ 2. Żyła: V / L2 3. Żyła: W / L3 / D / L- Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Pastelowy pomarańczowy (porównywalny z RAL 2003) CFRIP ® Zdejmowanie płaszcza o 50% szybsze: Linka otwierająca w wewnętrznym płaszczu Film www.igus.pl/CFRIP Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF27.D CF27.D PUR 7,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. UL/CSA Styl 10492 i 20234, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 61 938-14 HH EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF27.07.05.02.01.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 6 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, odporność UV z z Samonośne drogi przesuwów i do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice zewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -25/-15 10 11 12 -15/+70 7,5 8,5 9,5 +70/+80 10 11 12 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Ekranowany z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa z z Wytrzymały na nacięcia z z Nie podtrzymujący palenia z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów z z Nie zawiera PVC i halogenów 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 100 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=