IGUS | przewody chainflex
307 306 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF270.UL.D PUR 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF270.UL.D CF270.UL.D PUR 10 x d Przykład zamówienia: CF270.UL.07.04.D– w wymaganej długości (co 0,5 m) CF270.UL.D chainflex ® seria .07 Nominalny przekrój żyły .04 Ilość żył Zamów Online www.chainflex.pl/CF270.UL.D Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 4.2.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przewody silnikowe | PUR | chainflex ® CF270.UL.D Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Bez pary kontrolnej CF270.UL.07.04.D (4G0,75)C 8,0 49 94 24,85 CF270.UL.15.04.D (4G1,5)C 9,5 85 151 26,10 CF270.UL.25.04.D (4G2,5)C 11,5 145 231 33,55 CF270.UL.40.04.D (4G4,0)C 12,5 217 323 47,25 CF270.UL.60.04.D (4G6,0)C 14,5 316 444 64,90 CF270.UL.100.04.D (4G10,0)C 18,0 510 712 84,75 CF270.UL.160.04.D (4G16,0)C 22,0 798 1067 111,25 CF270.UL.250.04.D (4G25,0)C 25,5 1220 1595 178,40 CF270.UL.350.04.D (4G35,0)C 33,0 1728 2347 222,60 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=