IGUS | przewody chainflex
303 302 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF896 iguPUR 15 x d Przewody silnikowe | iguPUR | chainflex ® CF896 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 15 x d elastyczne min. 12 x d stałe min. 8 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu do 10 m, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła Żyła z niepokrytych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Wysokowartościowa mechanicznie, szczególnie niskopojemnościowa mie- szanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone z optymalnym skokiem. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. 1. Żyła: U / L1 / C / L+ 2. Żyła: V / L2 3. Żyła: W / L3 / D / L- Ekran całości Cynowany splot miedziany. Gęstość optyczna ok. 60 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie iguPUR. Kolor: Pastelowy pomarańczowy (porównywalny z RAL 2003) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF896 CF896 iguPUR 15 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10492 i 20940, 1000 V, 80 °C EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01561 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00450 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do połączeń elastycznych, Klasa 3 z z Pod wpływem oleju, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia z z Szczególnie dla aplikacji samonośnych, Klasa 1 z z Centra obróbcze/obrabiarki, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 3.1.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 1 milion 3 miliony 5 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -20/-10 17,5 18,5 19,5 -10/+70 15 16 17 +70/+80 17,5 18,5 19,5 Podwójne cykle* z z Do połączeń elastycznych z z Płaszcz zewnętrzny z iguPUR z z Odporny na olej z z Ekranowany z z Nie podtrzymujący palenia Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF896.15.04 (4G1,5)C 9,0 79 126 11,20 CF896.25.04 (4G2,5)C 10,5 122 182 15,65 CF896.40.04 (4G4,0)C 12,5 186 259 21,50 CF896.60.04 (4G6,0)C 14,5 278 367 29,45 CF896.100.04 (4G10,0)C 17,5 444 553 43,00 CF896.160.04 (4G16,0)C 20,5 691 831 63,30 5000000 podwójnych cykli zgięć 15 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=