IGUS | przewody chainflex

299 298 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody silnikowe | PVC | chainflex ® CF31 CF31 PVC 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF31 CF31 PVC 7,5 x d Przykład zamówienia: CF31.15.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF31 chainflex ® seria .15​Nominalny przekrój żyły ​.04 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF31 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF31.15.04 (4G1,5)C 10,5 89 163 23,40 CF31.25.04 (4G2,5)C 12,0 133 241 28,05 CF31.25.05 (5G2,5)C 13,0 163 284 38,60 CF31.40.04 (4G4,0)C 13,5 203 314 37,65 CF31.40.05 (5G4,0)C 15,0 263 383 43,30 CF31.60.04 (4G6,0)C 16,0 298 467 52,80 CF31.60.05 (5G6,0)C 18,0 361 538 55,75 CF31.100.04 (4G10,0)C 20,5 505 762 73,30 CF31.100.05 (5G10,0)C 22,5 637 910 101,95 CF31.160.04 (4G16,0)C 23,5 763 1069 98,60 CF31.250.04 (4G25,0)C 28,5 1163 1629 150,50 CF31.350.04 (4G35,0)C 32,5 1592 2183 217,50 CF31.500.04 (4G50,0)C 37,5 2244 3001 249,50 CF31.700.04 (4G70,0)C 43,0 3203 3834 344,50 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=