IGUS | przewody chainflex

295 294 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody silnikowe | PVC | chainflex ® CF30 CF30 PVC 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF30 CF30 PVC 7,5 x d Przykład zamówienia: CF30.15.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF30 chainflex ® seria .15​Nominalny przekrój żyły ​.04 Ilość żył Zamów Online  www.chainflex.pl/CF30 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.2.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF30.15.04 4G1,5 8,5 61 103 13,50 CF30.25.04 4G2,5 10,5 100 168 16,05 CF30.25.05 5G2,5 11,5 124 203 28,55 CF30.40.04 4G4,0 12,0 163 236 22,25 CF30.40.05 5G4,0 13,0 204 301 35,80 CF30.60.04 4G6,0 14,0 237 337 31,45 CF30.60.05 5G6,0 15,5 297 425 44,45 CF30.100.04 4G10,0 17,5 407 570 54,10 CF30.100.05 5G10,0 20,0 510 727 65,95 CF30.160.04 4G16,0 21,0 646 869 73,15 CF30.160.05 5G16,0 24,0 815 1102 90,60 CF30.250.04 4G25,0 25,5 1014 1340 106,35 CF30.350.04 4G35,0 29,0 1439 1674 161,10 CF30.500.04 4G50,0 35,0 2061 2607 208,10 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=