IGUS | przewody chainflex
25 24 Ponad 25 lat doświadczeń w testach w laboratorium chainflex ® Laboratorium chainflex ® specjalizuje się w testach i próbach, które poza standardowymi procedurami teo- retycznymi, badają również konkretne zastosowania występujące w inżynierii mechanicznej i produkcyjnej. Przez ponad 25 lat zbierane są dane dotyczące rucho- mych kabli, które są konieczne do wyznaczania trwało- ści i działania. W laboratorium o powierzchni 2750 m², jednocześnie wykonywanych jest 700 testów, któ- re umożliwiają stałe monitorowanie i udoskonala- nie współpracy pomiędzy e-prowadnikami i kablami w zastosowaniach dynamicznych. Z jednej strony dobrze skoordynowane połączenie e-prowadników i przewodów chainflex ® izaś z drugiej zestawienie e-prowadników i innych kabli, które są sprzedawane jako „kompatybilne z prowadnikami” przez wielu do- stawców. Jednakże, powstaje w tym miejscu pytanie w jakim zakresie wspomniane kable są aktualnie od- powiednie do zastosowania w e-prowadnikach i jaka jest oczekiwana trwałość. Zwykłe standardowe te- sty odpowiadają wymaganiom norm co oznacza, że dają uogólnione odpowiedzi na uogólnione pytania. Jednakże, klienci oczekują konkretnych odpowiedzi i rozwiązań dla danych problemów, które często nie są powiązane z normami. To właśnie takimi problemami zajmuje się laboratorium igus ® . Oprócz tego kolejnym efektem prac badawczych i laboratoryjnych jest opra- cowanie standardowych testów i norm produkcyjnych przewodów chainflex ® przeznaczonych do długotermi- nowego stosowania w e-prowadnikach. Co do zasady występuje pięć głównych obszarów skupienia: 1. Badania materiałów Zgodnie z wymogami klientów opracowywane są nowe materiały, takie jak przewodniki, materiały izola- cyjne czy materiały płaszczy. Różnice, które są znacz- ne, ale nie oczywiste, występują szczególnie w przy- padku materiałów przewodników i płaszczy. W tym celu w badaniach stosuje się do ośmiu różnych norm chainflex®. 2. Badania konstrukcji technicznej Testy te służą systematycznej ocenie nowych kon- strukcji, sposobów produkcji oraz powiązanych z nimi czynników wpływających na żywotność. Jak wykaza- ły badania w przypadku zastosowań ruchomych tylko zróżnicowane procesy produkcyjne mogą prowadzić do otrzymania różnych efektów. Testy, testy, testy ... Specjalne testy dla specjalnych wymagań Testy ruchów obrotowych w bardzo wymagają- cych zastosowaniach z igus ® twisterchain ® 3. Badania jakości podczas produkcji Po procesie produkcji losowa liczba przewodów podlega standardowym testom VDE lub UL, a także innym specjalnym testom igus ® zgodnie z określo- nymi algorytmami doboru. Laboratorium testuje do 20% wszystkich gotowych przewodów stosując cią- głą próbę zginania i przeprowadza niezbędne badania struktury. 4. Badania długoterminowej żywotności Te projekty testowe, z konieczności przeprowadzane przez okres nawet 5 lat, służą badaniu rzeczywistej maksymalnej żywotności wybranych przewodów. Dla wykrywania usterki w odpowiednim czasie skoncen- trowano sie na ciągłym monitorowaniu parametrów elektrycznych i mechanicznych. Testy kompleksowych ruchów przez symulacj zasto- sowań wieloosiowych robota Kable chainflex ® muszą również spraw- dzać się w ekstremalnych warunkach 5. Zastosowania szczególne według wymagań klientów Badania wg specyfikacji klienta zgodnie z normą igus ® są usługą specjalną. Ten typ testów opiera sie na se- kwencjach ruchu konkretnych dla danego klienta i za- pewnia duże korzyści w zastosowaniach krytycznych w zakresie granic naprężeń i potencjalnej optymalizacji przed rozpoczęciem produkcji masowej. Testy wszystkich prowadników liniowych i przewodów chainflex ® o różnych promieniach i skoku
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=