IGUS | przewody chainflex

przewody www.chainflex.pl Dostępne z magazynu. Gotowe do wysyłki nawet w 24 - 48 h, wcześniejsza wysyłka na zapytanie. Przedstawione terminy dostaw odnoszą się do średniego czasu wysyłki zamówionego towaru. 36 miesięcy gwarancji Udzielamy 36 miesięcy gwarancji na wszystkie przewody chainflex ® . Gwarantowane do 10 milionów podwójnych cykli zgięć. Dzięki naszym testom w największym laboratorium dla przewodów do pracy w e-prowadnikach, jesteśmy w stanie zapewnić unikalną i niezawodną 36-miesięczną gwarancję na nasze przewody. Od 1 m Ze względu na najwyższą jakość przewodów chainflex ® , wystarczy tylko zamówić wymaganą długość. Cieszymy się z każdego zamówienia powyżej 1 m długości, które mogą Państwo zamawiać ze skokiem co 0,5 m. Bez minimalnej ilości zamówienia! Bez dopłat! Bez minimalnej ilości zamówienia z igus ® . Po prostu zamów potrzebną ilość – bez kosztów cięcia (do 10 cięć tego samego typu). chainflex ® działa: nr 1 na świecie pod względem testów ... i w różnorodności ... i w gwarancji na 36 miesięcy... i w ponad 25-letnim doświadczeniu ... i w rocznej, globalnej sprzedaży 100 mln euro Od 8:00 do 20:00 oraz w soboty Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00 Sobota 8:00 - 12:00 Zamów telefonicznie Tel.: +48 22 316 36 30 Fax: +48 22 863 61 69 Sklep online www.chainflex.pl Nasza kompletna oferta produktów w tym wyszukiwarka, kalkulator żywotności i wiele więcej. Zamówienia składane przez całą dobę! Pytania? Jeśli masz jakiekolwiek pytania wystarczy zadzwonić lub skorzystać z naszych narzędzi online www.chainflex.pl Kalkulator żywotności www.igus.pl/chainflexlife Z kalkulatorem żywotności chainflex ® można łatwo i szybko obliczyć przewidywaną żywotność przewodów chainflex ® specjalnie dla Państwa aplikacji.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=