IGUS | przewody chainflex
293 292 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF30 PVC 7,5 x d Przewody silnikowe | PVC | chainflex ® CF30 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 5 m/s a maks. 80 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 Odporność na skręcanie ± 90°, przy długości przewodu 1 m, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyły < 10 mm²: Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych dru- cików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Żyły ≥ 10 mm²: Żyła miedziana splotkowa skręcana z cieńszych linek (w opar- ciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Wysokowartościowa mechanicznie, szczególnie niskopojemnościowa mie- szanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone z krótkim skokiem skrętu nad odpornym na rozciąganie rdze- niem. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. 1. Żyła: U / L1 / C / L+ 2. Żyła: V / L2 3. Żyła: W / L3 / D / L- 4. Żyła: 4 / N Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, olejoodporna mie- szanka na podstawie PVC (w oparciu o DIN EN 50363-4-1). Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) CFRIP ® Zdejmowanie płaszcza o 50% szybsze: Linka otwierająca w zewnętrznym płaszczu Film www.igus.pl/CFRIP Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF30 CF30 PVC 7,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-4-1), klasa 2. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10492 i 2570, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 2. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do dużych obciążeń, Klasa 5 z z Lekki wpływ oleju, Klasa 2 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz w temperaturach > 5 °C z z Samonośne drogi przesuwu i do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, obrabiarki/maszyny pakujące, systemy szybkiej manipulacji, suwnice wewnętrzne Klasa 5.5.2.2 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 10 11 12 +15/+60 7,5 8,5 9,5 +60/+70 10 11 12 Podwójne cykle* z z Do dużych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 100 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=