IGUS | przewody chainflex
291 290 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF210.UL PVC 10 x d Przewody silnikowe | PVC | chainflex ® CF210.UL Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE CF210.UL PVC 10 x d Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli ruchu – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 12,5 13,5 14,5 +15/+60 10 11 12 +60/+70 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Bez pary kontrolnej CF210.UL.15.04 (4G1,5)C 9,5 85 151 17,75 CF210.UL.25.04 (4G2,5)C 11,5 145 231 20,40 CF210.UL.40.04 (4G4,0)C 12,5 217 323 30,60 Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF210.UL Podwójne cykle* Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Klasa 4.2.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nowość Nowość Nowość Nowość Typowy zakres zastosowania z z Do średnich obciążeń, Klasa 4 z z Samonośne drogi przesuwów i do 10 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 2 z z Lekki wpływ oleju, Klasa 2 z z Brak skrętu, Klasa 1 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz w temperaturach > 5 °C z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący z z Do średnich obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Ekranowany z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik liniowy min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik liniowy +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 2 m/s a maks. 50 m/s² Droga przesuwu Samonośne długości przesuwu i maks. do 10 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyła odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Wysokowartościowa mechanicznie, szczególnie nisko pojemnościowa mie- szanka TPE. Skręt żyły Żyły skręcone wokół rdzenia odpornego na rozciąganie. Oznakowanie żyły Czarne żyły z białym napisem, jedna żyła żółtozielona. 1. Żyła: U / L1 / C / L+ 2. Żyła: V / L2 3. Żyła: W / L3 / D / L- Warstwa pośrednia Owinięcie folią zewnętrznej warstwy. Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 55 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, olejoodporna mie- szanka na podstawie PVC (w oparciu o DIN EN 50363-4-1). Kolor: Pastelowy pomarańczowy (porównywalny z RAL 2003) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-4-1), klasa 2. Nie podtrzymu- jący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10989 i 2570, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpożarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 2. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=