IGUS | przewody chainflex
277 276 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Serwoprzewody | PUR | chainflex ® CF27.D CF27.D PUR 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF27.D CF27.D PUR 7,5 x d Przykład zamówienia: CF27.40.10.02.01.D– w wymaganej długości (co 0,5 m) CF27.D chainflex ® seria .40 Nominalny przekrój żyły .10 Symbol przekroju żył kontrolnych .02 Ilość żył w parze .01 Ilość par Zamów Online www.chainflex.pl/CF27.D Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej Modułowa konstrukcja, łatwa modernizacja: e-prowadnik igus ® serii E4 i przewody chainflex ® . Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] 1 para kontrolna ekranowana CF27.07.05.02.01.D (4G0,75+(2x0,5)C)C 11,5 89 178 53,30 CF27.15.15.02.01.D (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 149 254 58,55 CF27.25.15.02.01.D (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,5 205 325 69,00 CF27.40.15.02.01.D (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 265 415 82,90 CF27.60.15.02.01.D (4G6,0+(2x1,5)C)C 18,0 343 530 99,85 CF27.100.15.02.01.D (4G10,0+(2x1,5)C)C 21,0 542 762 129,70 CF27.160.15.02.01.D (4G16,0+(2x1,5)C)C 24,5 797 1074 174,95 CF27.250.15.02.01.D (4G25,0+(2x1,5)C)C 28,5 1163 1539 205,10 CF27.350.15.02.01.D (4G35,0+(2x1,5)C)C 32,5 1592 2104 268,25 2 pary kontrolne ekranowane CF27.07.03.02.02.D (4G0,75+2x(2x0,34)C)C 12,5 109 205 49,50 CF27.10.07.02.02.D (4G1,0+2x(2x0,75)C)C 13,5 157 263 61,20 CF27.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,0 178 297 70,60 CF27.25.15.02.02.D (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 17,0 266 421 73,00 CF27.40.15.02.02.D (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 18,0 324 490 86,90 CF27.60.15.02.02.D (4G6,0+2x(2x1,5)C)C 20,0 420 634 102,50 CF27.100.15.02.02.D (4G10,0+2x(2x1,5)C)C 23,5 606 882 158,75 CF27.160.15.02.02.D (4G16,0+2x(2x1,5)C)C 26,5 889 1202 215,05 CF27.250.15.02.02.D (4G25,0+2x(2x1,5)C)C 31,0 1224 1701 269,65 1 wiązka gwiazdowa ekranowana CF27.15.05.04.D (4G1,5+(4x0,5)C)C 13,0 136 240 67,20 CF27.25.05.04.D (4G2,5+(4x0,5)C)C 14,5 185 302 69,90 CF27.40.05.04.D (4G4,0+(4x0,5)C)C 16,0 253 395 88,60 Bez pary kontrolnej CF27.07.04.D 11) (4G0,75)C 9,0 58 114 27,45 CF27.15.04.D (4G1,5)C 10,5 89 163 33,60 CF27.25.04.D (4G2,5)C 12,5 133 227 46,45 CF27.500.04.D (4G50,0)C 37,0 2244 2832 389,00 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=