IGUS | przewody chainflex
23 22 Obliczanie żywotności online: www.igus.pl/chainflexlife 1 2 2 2 3 3 3 36 miesięcy gwarancji - na wszystkie przewody chainflex ® z tego katalogu 1 2 3 Gwarancja chainflex ® – przewidywalne bezpieczeństwo dzięki zdobytemu doświadczeniu laboratoryjnemu w praktyce Bezpieczeństwo jest najważniejsze pod względem eks- ploatacyjnym, prawnym i finansowym. Konstruktorzy in- stalacji i maszyn muszą składać wiążące oświadczenia co do bezpieczeństwa eksploatacyjnego i niezawodno- ści. Jednakże, udzielenie gwarancji klientowi końcowe- mu zawsze wiąże się ze znacznym ryzykiem. Gwarancja chainflex ® udzielana dla przewodów igus ® w e-prowad- nikach powoduje, że ryzyko jest nie tylko bardziej prze- widywalne, ale również znacznie ograniczone. Dzięki unikalnej 36-cio miesięcznej gwarancji dla przewodów chainflex ® oferowanych w niniejszym katalogu, przyjmu- jemy część odpowiedzialności i zapewniamy istotne bez- pieczeństwo planowania dla producenta. Dwadzieścia pięć lat doświadczenia, wypróbowanych i przetestowa- nych zastosowań, popartych intensywnymi próbami kabli i e-prowadników w największym na świecie laboratorium, umożliwia nam udzielenie niezawodnych i weryfikowal- nych gwarancji względem trwałości i wytrzymałości, zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt. Przewidywalna niezawodność dla każdego użytkownika! Gwarancja zamiast zwykłej odpowiedzialności za wady daje większą pewność Zapewnienie jakości realizowane jest przez producen- ta dobrowolnie i wykracza poza obowiązkowy zakres gwarancyjny sprzedawcy. Klient otrzymuje nie tylko obietnice pozyskania produktu bez wad, ale również zdolność do działania przez określony okres czasu. "W przypadku gwarancji kupujący uzyskuje pra- wa wg gwarancji zgodnie z warunkami ustalonymi w oświadczeniu gwarancyjnym od osoby, która przyznawała gwarancje, niezależnie od roszczeń prawnych (§ 443 I BGB)." W Niemczech stosowane są gwarancje jakości i wy- trzymałości. Te drugie są bardzo istotne dla wielu klientów. Zwykłe rozszerzenie gwarancji nie jest dla nich wystarczające - oczekują wiążących oświadczeń wzgledem trwałości. Gwarancja chainflex ® w oparciu o rzetelne dane zdobyte na podstawie doświadczeń laboratoryjnych i praktyki została stworzona właśnie w tym celu. Analiza danych pomiarowych: system igus ® AutΩMeS Przykład: Tabela doboru "Gwarantowana żywotność użytkowa" dla CF9 Łatwy podgląd danych dotyczących trwałości dzięki tabelom doboru "podwójnych cykli zgięć" Dla każdej serii chainflex ® dostępna jest tabela doboru o nazwie "Podwójne cykle zgięć - gwarantowana trwa- łość" - zawiera ona parametry techniczne dla eksploatacji danego kabla chainflex ® . Jeśli przewód jest eksploatowa- ny zgodnie z warunkami określonymi w tabeli doboru, to w zależności od zastosowania gwarancja trwałości wynosi 5, 7,5 lub 10 milionów podwójnych cykli zgięć. Trwałość sama w sobie, mierzona liczbą możliwych podwójnych cykli zgięć może być znacznie większa. Temperatura, od/do [°C] Gwarantowane podwójne cykle zgięć Promień gięcia min. [współczynnik x d] Przykład: Kabel o średnicy 12 mm w e-prowadniku o średnicy 100 mm zapewnia uzyskanie promienia gięcia 8.3 (100 mm/12 mm). Aby określić gwarantowaną trwałość na- leży ustalić warunki techniczne z obszarów 1-2. Dla ob- szaru 3 widoczne jest (przy założeniu zakresu tempera- tury -25/+90°C), że dla 8.3 x d efektywny współczynnik zginania jest wyższy od minimalnego 7, a dla kabla zagwarantowano 10 milionów podwójnych cykli zgięć. Jeśli temperatura jest wyższa lub niższa, to wymagany współczynnik dla tego poziomu gwarancji będzie wy- nosić 8.5 tj. liczba gwarantowanych podwójnych cykli pracy spada do 7,5 mln. Zapewnia to niezawodność i umożliwia planowanie bezpieczeństwa dla całego obiektu i może być dalej doprecyzowane korzystając z kalkulatora żywotności online.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=