IGUS | przewody chainflex
273 272 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa CF280.UL.H PUR 10 x d PVC iguPUR PUR TPE CF280.UL.H PUR 10 x d Klasa 4.2.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Serwoprzewody hybrydowe | PUR | chainflex ® CF280.UL.H Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF280.UL.H Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Typ hybrydy Producent [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF280.UL.H100.07.04.D (4G0,75+(2x0,34)C +(2xAWG22)C)C 12,0 110 200 46,00 CF280.UL.H100.07.04.D Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF280.UL.H101.10.04.D (4G1,0+(2x0,75)C +(2xAWG22)C)C 12,5 130 224 47,75 CF280.UL.H101.10.04.D Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF280.UL.H101.15.04.D (4G1,5+(2x0,75)C +(2xAWG22)C)C 13,5 149 268 50,45 CF280.UL.H101.15.04.D Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF280.UL.H102.25.04.D (4G2,5+(2x1,0)C +(2xAWG22)C)C 15,0 203 324 60,45 CF280.UL.H102.25.04.D Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF280.UL.H102.40.04.D (4G4,0+(2x1,0)C +(2xAWG22)C)C 16,5 281 431 75,05 CF280.UL.H102.40.04.D Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF280.UL.H102.60.04.D (4G6,0+(2x1,0)C +(2xAWG22)C)C 18,0 369 564 117,60 CF280.UL.H102.60.04.D Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF280.UL.H200.15.07.D 15) (7x1,5+(2x0,75)C)C 16,5 202 354 62,00 CF280.UL.H200.15.07.D 15) SEW Typ przewodu A/1,5 SEW CF280.UL.H200.25.07.D 15) (7x2,5+(2x0,75)C)C 20,0 289 521 117,45 CF280.UL.H200.25.07.D 15) SEW Typ przewodu A/2,5 SEW CF280.UL.H201.15.04.D 15) 4G1,5+(2x0,75)C +(3x0,75)C 14,0 139 272 58,70 CF280.UL.H201.15.04.D 15) SEW Typ przewodu B/1,5 SEW CF280.UL.H201.25.04.D 15) 4G2,5+(2x0,75)C +(3x0,75)C 15,0 183 318 64,85 CF280.UL.H201.25.04.D 15) SEW Typ przewodu B/2,5 SEW CF280.UL.H203.15.04.D (4G1,5+(3x1,0)C)C 12,0 158 253 42,00 CF280.UL.H203.15.04.D SEW Typ przewodu E/1,5 SEW CF280.UL.H203.25.04.D (4G2,5+(3x1,0)C)C 14,0 193 310 48,00 CF280.UL.H203.25.04.D SEW Typ przewodu E/2,5 SEW CF280.UL.H204.15.04.D (4G1,5+(2x0,75)C +(3x1,0)C)C 15,0 200 340 60,65 CF280.UL.H204.15.04.D SEW Typ przewodu D/1,5 SEW CF280.UL.H206.40.04.D (4G4,0+(2x0,75)C +(3x1,5)C)C 18,0 339 482 105,50 CF280.UL.H206.40.04.D SEW Typ przewodu D/4,0 SEW CF280.UL.H206.60.04.D (4G6,0+(2x0,75)C +(3x1,5)C)C 19,5 431 648 116,45 CF280.UL.H206.60.04.D SEW Typ przewodu D/6,0 SEW CF280.UL.H300.03.04.D (4G0,34+(2x0,34)C +(4xAWG26)C)C 10,0 77 133 41,25 CF280.UL.H300.03.04.D SINAMICS S210 Siemens CF280.UL.H301.07.04.D (4G0,75+(2x0,5)C +(4xAWG26)C)C 11,0 103 160 45,05 CF280.UL.H301.07.04.D SINAMICS S210 Siemens CF280.UL.H400.25.05.D (5x2,5+(5x0,35) +(4x0,35)C)C 17,0 240 389 89,25 CF280.UL.H400.25.05.D IndraDrive Bosch Rexroth CF280.UL.H501.15.04.D (4G1,5+(2x0,75)C +(2x2x0,14+2x0,25)C)C 15,0 181 281 63,10 CF280.UL.H501.15.04.D Heidenhain B&R CF280.UL.H502.40.04.D (4G4,0+(2x1,0)C +(2x2x0,14+2x0,25)C)C 17,0 295 407 87,25 CF280.UL.H502.40.04.D Heidenhain B&R CF280.UL.H601.25.05 15) 5G2,5+(4xAWG24)C +(2x0,25)C 14,5 158 289 77,10 CF280.UL.H601.25.05 15) isH Servo ELAU/Schneider Electric 15) Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny (zbliżony do RAL 9005) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość Nowość Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=