IGUS | przewody chainflex
269 268 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa CF270.UL.D PUR 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF270.UL.D CF270.UL.D PUR 10 x d Przykład zamówienia: CF270.UL.40.15.02.01.D– w wymaganej długości (co 0,5 m) CF270.UL.D chainflex ® seria .40 Nominalny przekrój żyły .15 Symbol przekroju żył kontrolnych .02 Ilość żył w parze .01 Ilość par Zamów Online www.chainflex.pl/CF270.UL.D Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 4.2.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Serwoprzewody | PUR | chainflex ® CF270.UL.D Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] 1 para kontrolna ekranowana CF270.UL.15.15.02.01.D (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 154 253 37,90 CF270.UL.25.15.02.01.D (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0 210 292 44,25 CF270.UL.40.15.02.01.D (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0 281 429 52,45 CF270.UL.60.15.02.01.D (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5 375 531 65,15 CF270.UL.100.15.02.01.D (4G10,0+(2x1,5)C)C 20,5 593 858 86,45 CF270.UL.160.15.02.01.D (4G16,0+(2x1,5)C)C 24,0 873 1251 116,75 CF270.UL.250.15.02.01.D (4G25,0+(2x1,5)C)C 28,5 1340 1599 207,60 2 pary kontrolne ekranowane CF270.UL.07.03.02.02.D (4G0,75+2x(2x0,34)C)C 11,5 110 201 42,85 CF270.UL.10.07.02.02.D (4G1,0+2x(2x0,75)C)C 13,0 147 256 46,55 CF270.UL.15.07.02.02.D (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 174 298 51,05 CF270.UL.25.15.02.02.D (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16,0 268 421 58,35 CF270.UL.40.15.02.02.D (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 17,0 340 520 71,60 CF270.UL.60.15.02.02.D (4G6,0+2x(2x1,5)C)C 18,5 438 644 81,85 CF270.UL.100.15.02.02.D (4G10,0+2x(2x1,5)C)C 22,5 645 960 113,85 CF270.UL.160.15.02.02.D (4G16,0+2x(2x1,5)C)C 26,0 920 1333 151,80 CF270.UL.250.15.02.02.D (4G25,0+2x(2x1,5)C)C 28,5 1393 1874 225,30 1 wiązka gwiazdowa ekranowana CF270.UL.25.05.04.D 11) (4G2,5+(4x0,5)C)C 13,5 209 297 52,15 CF270.UL.60.05.04.D 11) (4G6,0+(4x0,5)C)C 16,5 384 546 73,80 Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Bez pary kontrolnej CF270.UL.07.04.D (4G0,75)C 8,0 49 94 24,85 CF270.UL.15.04.D (4G1,5)C 9,5 85 151 26,10 CF270.UL.25.04.D (4G2,5)C 11,5 145 231 33,55 CF270.UL.40.04.D (4G4,0)C 12,5 217 323 47,25 CF270.UL.60.04.D (4G6,0)C 14,5 316 444 64,90 CF270.UL.100.04.D (4G10,0)C 18,0 510 712 84,75 CF270.UL.160.04.D (4G16,0)C 22,0 798 1067 111,25 CF270.UL.250.04.D (4G25,0)C 25,5 1220 1595 178,40 CF270.UL.350.04.D (4G35,0)C 33,0 1728 2347 222,60 Przewód do wrzeciona/pojedyncza żyła CF270.UL.60.01.D 11) (1x6,0)C 7,0 70 93 15,30 CF270.UL.100.01.D (1x10,0)C 8,5 110 141 15,65 CF270.UL.160.01.D (1x16,0)C 9,5 170 201 19,60 CF270.UL.250.01.D (1x25,0)C 11,0 261 296 30,85 CF270.UL.350.01.D (1x35,0)C 13,0 363 405 37,90 CF270.UL.500.01.D (1x50,0)C 15,0 514 567 49,60 CF270.UL.700.01.D (1x70,0)C 17,5 736 788 59,30 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=