IGUS | przewody chainflex

263 262 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Serwoprzewody | PVC | chainflex ® CF21.UL CF21.UL PVC 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF21.UL CF21.UL PVC 7,5 x d Przykład zamówienia: ​CF21.40.15.02.01.UL – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF21.UL chainflex ® seria .40 Nominalny przekrój żyły .15 Symbol przekroju żył kontrolnych .02 Ilość żył w parze .01 Ilość par Zamów Online  www.chainflex.pl/CF21.UL Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 5.5.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej Serwoprzewód chainflex ® CF21.UL w produkcji przędzalniczej. e-prowadnik: E2/000 Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] 1 para kontrolna ekranowana CF21.07.05.02.01.UL (4G0,75+(2x0,5)C)C 11,5 83 185 36,35 CF21.15.15.02.01.UL (4G1,5+(2x1,5)C)C 13,0 149 271 42,10 CF21.25.15.02.01.UL (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,5 203 334 46,45 CF21.40.15.02.01.UL (4G4,0+(2x1,5)C)C 16,0 264 422 56,10 CF21.60.15.02.01.UL (4G6,0+(2x1,5)C)C 18,0 345 558 67,70 CF21.100.15.02.01.UL (4G10,0+(2x1,5)C)C 22,5 543 872 107,20 2 pary kontrolne ekranowane CF21.07.03.02.02.UL (4G0,75+2x(2x0,34)C)C 12,5 109 223 39,65 CF21.10.07.02.02.UL (4G1,0+2x(2x0,75)C)C 13,5 157 282 46,70 CF21.15.07.02.02.UL (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 14,5 180 328 47,80 CF21.25.15.02.02.UL (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 17,0 267 458 56,35 CF21.40.15.02.02.UL (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 18,5 324 538 69,35 CF21.60.15.02.02.UL (4G6,0+2x(2x1,5)C)C 21,5 422 726 81,40 CF21.100.15.02.02.UL (4G10,0+2x(2x1,5)C)C 24,0 606 968 113,60 CF21.160.15.02.02.UL (4G16,0+2x(2x1,5)C)C 27,5 889 1323 147,60 CF21.350.15.02.02.UL 11) (4G35,0+2x(2x1,5)C)C 34,0 1673 2310 244,15 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=