IGUS | przewody chainflex
259 258 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Serwoprzewody hybrydowe | PVC | chainflex ® CF220.UL.H CF220.UL.H PVC 10 x d PVC iguPUR PUR TPE CF220.UL.H PVC 10 x d Przykład zamówienia: CF220.UL.H101.10.04 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF220.UL.H chainflex ® seria .101.10.04 Symbol Hybrydowego elementu BUS’owego Zamów Online www.chainflex.pl/CF220.UL.H Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 4.2.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF220.UL.H Wiertarka do drewnianych płyt wyposażona w najnowszą technologię Serwoprzewodów Hybrydowych z Hiperface DSL Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Typ hybrydy Producent [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF220.UL.H100.07.04 (4G0,75+(2x0,34)C +(2xAWG22)C)C 12,0 110 214 38,40 CF220.UL.H100.07.04 Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF220.UL.H101.10.04 (4G1,0+(2x0,75)C +(2xAWG22)C)C 12,5 130 248 41,00 CF220.UL.H101.10.04 Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF220.UL.H101.15.04 (4G1,5+(2x0,75)C +(2xAWG22)C)C 13,5 149 284 43,10 CF220.UL.H101.15.04 Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF220.UL.H102.25.04 (4G2,5+(2x1,0)C +(2xAWG22)C)C 15,0 203 348 50,45 CF220.UL.H102.25.04 Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 CF220.UL.H102.40.04 (4G4,0+(2x1,0)C +(2xAWG22)C)C 16,5 281 434 64,90 CF220.UL.H102.40.04 Sick (Hiperface DSL) patrz tabela doboru na stronie 249 Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=