IGUS | przewody chainflex
255 254 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Serwoprzewody | PVC | chainflex ® CF210.UL CF210.UL PVC 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF210.UL CF210.UL PVC 10 x d Przykład zamówienia: CF210.UL.40.15.02.01– w wymaganej długości (co 0,5 m) CF210.UL chainflex ® seria .40 Nominalny przekrój żyły .15 Symbol przekroju żył kontrolnych .02 Ilość żył w parze .01 Ilość par Zamów Online www.chainflex.pl/CF210.UL Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Klasa 4.2.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] 1 para kontrolna ekranowana CF210.UL.15.15.02.01 (4G1,5+(2x1,5)C)C 12,0 154 253 29,80 CF210.UL.25.15.02.01 (4G2,5+(2x1,5)C)C 14,0 218 309 34,00 CF210.UL.40.15.02.01 (4G4,0+(2x1,5)C)C 15,0 281 429 40,85 CF210.UL.60.15.02.01 (4G6,0+(2x1,5)C)C 16,5 375 531 52,25 2 pary kontrolne ekranowane CF210.UL.15.07.02.02 (4G1,5+2x(2x0,75)C)C 13,5 174 298 37,45 CF210.UL.25.15.02.02 (4G2,5+2x(2x1,5)C)C 16,0 268 421 45,60 CF210.UL.40.15.02.02 (4G4,0+2x(2x1,5)C)C 17,0 340 520 53,75 CF210.UL.60.15.02.02 (4G6,0+2x(2x1,5)C)C 18,5 438 644 65,15 Bez pary kontrolnej CF210.UL.15.04 (4G1,5)C 9,5 85 151 17,75 CF210.UL.25.04 (4G2,5)C 11,5 145 231 20,40 CF210.UL.40.04 (4G4,0)C 12,5 217 323 30,60 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=