IGUS | przewody chainflex
21 Strona Dodatek techniczny Wyjątkowe cechy konstrukcji przewodu chainflex ® Jak to jest zrobione? wiedza z laboratorium 902 Budowa i przekroje poprzez typy przewodów chainflex ® 906 Przetestowane, przetestowane, przetestowane Test nr 4876 – przetestowane w -40°C 908 Test nr 4866 – 4-letni, ciągły test dla chainflex ® Profinet 910 Struktura serwoprzewodu 912 „Miliony podwójnych cykli gięć“ w e-prowadnikach 914 CF98 z < 4xd! 916 Światło w zimnie 918 Całkowicie skręcone 920 Suwnica kontenerowa z 50 m drogą przesuwu 922 Porównanie materiałów płaszcza poddanych działaniu różnych olejów 924 Całkowicie skręcone, część druga 925 Dane i tabele DIN 47100 kod koloru/Wymiary drutów miedzianych według angloamerykańskiej numeracji AWG 926 Obliczanie dodatku miedziowego 926 Odporność na prąd 927 Odporność na działanie chemikaliów 928 Konstruowanie z firmą igus ® Przewody i węże - Ogólne zasady zastosowania przewodów i węży w prowadnikach kablowych 932 Przewody i węże - Separacja przewodów w prowadnikach kablowych 933 Przewody i węże - Więcej informacji na temat separacji kabli 934 Przewody elektryczne okrągłe 935 Przewody elektryczne okrągłe – Wskazówki montażowe i systemy mocowania 936 Węże pneumatyczne 937 Informacje Zezwolenia i normy 938 Ogólne warunki 940 Informacje użytkownika, zastrzeżenia, KTG, ilustracje produktów 940 Uwagi techniczne 941 chainflex ® online tools 952 Spis treści według numeru artykułu 953 Kontakt z igus ® Mapa międzynarodowa 942 Strona Złącza 806 SERIA A 623 Złącze sygnałowe 808 SERIA B 923 Złącze zasilające 813 SERIA C 940 Złącze zasilające 818 SERIA D 958 Złącze zasilające 821 Springtec 615/915 Złącze sygnałowe i zasilające 823 SERIA M17 617/917 Złącze sygnałowe i zasilające 831 SERIA S 623 Złącze zasilające 836 Indywidualne zestawy wtyczek 838 igus ® ibow NOWOŚĆ! Adapter kątowy do okrągłych złącz zasilających, seria 923 i seria 623 839 Narzędzia i akcesoria 840 SUB-D Złącze sygnałowe 842 Yamaichi Y-CONKIT 846 HARTING Zestaw wtyczek 848 Dławice kablowe i przeciwnakrętki 852 chainfix systemy mocowania 860 Obejmy stalowe i ze stali nierdzewnej - dla maksymalnej siły ciągnącej 868 C-profil 874 Grzebienie kablowe dokręcane lub na wcisk 876 Grzebienie kablowe zatrzaskowe wciskane w C-profil 878 Obejmy nasadowe wysokie siły ciągnące 880 Separatory z systemem mocowania ze zintegrowanym grzebieniem 882 Zaciski nuggets dla C-profili i listw montażowych 884 Blokowe systemy mocowania węży hydraulicznych 885 readychain ® 888 igus ® readychain ® konfekcjonowane systemy e-prowadników 890 chainflex ® readycable ® Złącza ... mocowania
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=