IGUS | przewody chainflex
253 252 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF210.UL PVC 10 x d Serwoprzewody | PVC | chainflex ® CF210.UL Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 2 m/s a maks. 50 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 10 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyła odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Wysokowartościowa mechanicznie, szczególnie niskopojemnościowa mie- szanka TPE. Skręt żyły Żyły zasilające skręcone wraz z elementami par sygnałowych wokół rdzenia sznurowego wytrzymałego na rozciąganie. Oznakowanie żyły Żyła zasilająca: Czarne żyły z białymi oznaczeniami, jedna żyła żółto-zielona. 1. Żyła: U / L1 / C / L+ 2. Żyła: V / L2 3. Żyła: W / L3 / D / L- 1 Para kontrolna: Czarne żyły z białymi oznaczeniami. 1. Żyła kontrolna: 4 2. Żyła kontrolna: 5 2 Pary kontrolne: Czarne żyły z białymi oznaczeniami. 1. Żyła kontrolna: 5 2. Żyła kontrolna: 6 3. Żyła kontrolna: 7 4. Żyła kontrolna: 8 Element ekranu Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Warstwa pośrednia Owinięcie folią zewnętrznej warstwy. Ekran całości Odporny na zginanie, cynowany ekran miedziany. Gęstość liniowa ok. 55 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, olejoodporna mie- szanka na podstawie PVC (w oparciu o DIN EN 50363-4-1). Kolor: Pastelowy pomarańczowy (porównywalny z RAL 2003) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF210.UL CF210.UL PVC 10 x d Informacje elektryczne Napięcie nominalne 600/1000 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne 4000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-4-1), klasa 2. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 10989 i 2570, 1000 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02324 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00420 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 2. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do średnich obciążeń, Klasa 4 z z Lekki wpływ oleju, Klasa 2 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz w temperaturach > 5 °C z z Samonośne drogi przesuwu i do 10 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 2 z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący Klasa 4.2.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 12,5 13,5 14,5 +15/+60 10 11 12 +60/+70 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* z z Do średnich obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Ekranowany z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=