IGUS | przewody chainflex
249 248 chainflex ® Hybrid- Servo chainflex ® Hybrid- Servo Serwoprzewody hybrydowe igus chainflex ® … ... rozwiązanie na jednym przewodzie dla technologii napędów W seriach chainflex ® CF220.UL.H i CF280.UL.H , znajdziesz hybrydowe serwoprzewody dla inteligentnych napędów znanych producentów systemów. Aby zaoszczędzić przestrzeń instalacyjną w e-prowadnikach, niektórzy producenci łączą przewody serwo do zasilania z przewodami układu pomiarowego do wskazań położenia w celu utworzenia tak zwanego przewodu hybrydowego. Informacje zwrotne danych położenia do kontrolera serwonapędu odbywa się często przez różne technologie magistrali cyfrowych. Podczas łączenia tych dwóch przewodów w jeden hybrydowy, konieczne jest zagwarantowanie niezbędnych wartości transmisji danych i odpowiednią ochronę EMC przy wielu milionach cykli zgięć. Ze względu na bliskość żył zasilających w serwoprzewodach hybrydowych igus ® chainflex ® , często przy dużych zakłóceniach w postaci sygnału prostokątnego, używane są mechanicznie zoptymalizowane ekrany o bardzo wysokim pokryciu optycznym. Bezpieczna transmisja sygnałów magistrali na maksymalnej długości przewodu i maksymalnej szybkości, powoduje szczególne wymagania dotyczące materiałów izolacji żył BUS’owych, czy transmisji danych. W laboratorium testowym igus ® o powierzni 2 750m², parametry elektryczne jak pojemność, impedancja, tłumienność czy przesłuch, mierzone są przez wiele milionów cykli zgięć i są monitorowane pod kątem zgodności ze specyfikacjami. Serwoprzewody hybrydowe igus ® chainflex ® dostępne są w ekonomicznej wersji PVC oraz wolejoodpornej, bezhalogenowej wersji PUR. Podobnie jak w przypadku wszystkich przewodów chainflex ® , igus ® oferuje gwarancję na 36 miesięcy, bądź do 10 milionów podwójnych cykli zgięć dla serwoprzewodów hybrydowych i do 5 milionów dla serii chainflex ® M. W poniższej tabeli znajdziesz przegląd wszystkich dostępnych przewodów hybrydowych pogrupowany na producentów. Wymienione firmy to producenci systemów napędowych lub dostawcy technologii, których czujniki obrotów są stosowane w szerokim zakresie systemów. Dwa stają się jednym: Serwoprzewody Hybrydowe łączą przewody serwo i układu pomiarowego. Tabela wyboru Serwoprzewodów Hybrydowych Producent Technologia Hybrydowa CF220.UL.H PVC 10 x d UL strona 256 CF280.UL.H PUR 10 x d odporne na oleje strona 270 ABB Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x AMK Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x B&R Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x B&R Heidenhain CF220.UL.H 50 x CF280.UL.H 50 x Baumüller Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x BCB Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Beckhoff Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x BMP Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Bosch-Rexroth IndraDrive - CF280.UL.H 40 x CEDS Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x ELAU/Schneider Electric isH Servo CF220.UL.H 60 x CF280.UL.H 60 x Fertig Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Fine Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Han´s Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Harmonic Drive AG Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Heidrive Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Infranor Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x IRT Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Jetter Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x KEBA Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Kinavo Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Kollmorgen Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Lafert Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x LTi DRiVES Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Mavilor Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Maxsine Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x metronix Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x PowerMotor Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x NUM Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Parker Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x ROBOX Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Selema Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x SEW SEW Typ przewodu A, B, C, D, E CF220.UL.H 20 x CF280.UL.H 20 x Siemens SINAMICS S210 - CF280.UL.H 30 x Siboni Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Sigmatek Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x STEP Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x TG-Drives Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x WEG Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x Witthur Drive Sick „Hiperface DSL“ CF220.UL.H 10 x CF280.UL.H 10 x
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=