IGUS | przewody chainflex

247 246 Przewód chainflex ® Temperatura, od/do [°C] v maks. [m/s] a maks. [m/s 2 ] Droga przesuwu [ m ] Promień gięcia min [Faktor x d] Promień gięcia min [Faktor x d] Promień gięcia min [Faktor x d] Strona samonośne ślizgowe < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m Serwoprzewody 5 milionów (1 milion) podwójnych cykli * 7,5 miliona (3 miliony) podwójnych cykli * 10 milionów (5 milionów) podwójnych cykli * CF887 +5 / +15 3 - 20 ≤ 10 17,5 18,5 19,5 250 +15 / +60 15 16 17 +60 / +70 17,5 18,5 19,5 CF210.UL +5 / +15 10 2 50 ≤ 10 12,5 13,5 14,5 252 +15 / +60 10 11 12 +60 / +70 12,5 13,5 14,5 CF220.UL.H +5 / +15 10 2 50 ≤ 10 12,5 13,5 14,5 256 +15 / +60 10 11 12 +60 / +70 12,5 13,5 14,5 CF21.UL +5 / +15 10 5 80 ≤ 100 10 11 12 260 +15 / +60 7,5 8,5 9,5 +60 / +70 10 11 12 CF897 -20 / -10 3 - 20 ≤ 10 17,5 18,5 19,5 264 -10 / +70 15 16 17 +70 / +80 17,5 18,5 19,5 CF270.UL.D -25 / -15 10 2 50 ≤ 10 12,5 13,5 14,5 266 -15 / +70 10 11 12 +70 / +80 12,5 13,5 14,5 CF280.UL.H -25 / -15 10 2 50 ≤ 10 12,5 13,5 14,5 270 -15 / +70 10 11 12 +70 / +80 12,5 13,5 14,5 CF27.D -25 / -15 10 5 80 ≤ 100 10 11 12 274 -15 / +70 7,5 8,5 9,5 +70 / +80 10 11 12 CF29.D -35 / -25 10 5 80 > 400 8,5 10 9,5 11 10,5 12 278 -25 / +90 6,8 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 +90 / +100 7,5 10 9,5 11 10,5 12 (1) Gwarantowany okres użytkowania dla tej serii zgodnie z warunkami gwarancji Strona 22-23 * Gwarantowany okres użytkowania, możliwa większa ilość podwójnych cykli zgięć. Dane w nawiasach odnoszą się do przewodów serii CF887 i CF897 Gwarantowany okres użytkowania (1) Gwarancja chainflex ® Nowość Nowość Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=