IGUS | przewody chainflex

237 236 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody układu pomiarowego | PUR | chainflex ® CF113.D CF113.D PUR 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE CF113.D PUR 7,5 x d Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF113.D Zdejmowanie płaszcza o 50 % szybciej Nr art. ​ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ Nr art. Grupa żył Kod koloru ​ ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] ​ ​ ​ ​ CF113.019.D 4) ​ (3x(2x0,25)C+(3x0,25)+2x1,0)C 10,5 100 229 41,95 ​ CF113.019.D 4) 3x(2x0,25)C brązowy/zielony, szary/różowy, czerwony/czarny (3x0,25) niebieski/żółty/fioletowy 2x1,0 biały, brązowy CF113.022.D ​ ((2x0,25)+5x0,5)C 8,5 52 123 29,80 ​ CF113.022.D (2x0,25) biały/brązowy 5x0,5 zielony, żółty, szary, różowy, niebieski CF113.025.D ​ (3x(2x0,14)C+(2x0,5)C)C 11,0 76 183 69,60 ​ CF113.025.D 3x(2x0,14)C zielony/żółty, niebieski/czerwony, szary/różowy (2x0,5)C biały/brązowy CF113.027.D ​ (5x(2x0,14)+2x0,5)C 9,0 55 124 36,05 ​ CF113.027.D 5x(2x0,14) brązowy/zielony, żółty/szary, biały/fioletowy, czerwony/czarny, różowy/niebieski 2x0,5 biało-zielony, biało-czerwony CF113.028.D 4) ​ (2x(2x0,20)+(2x0,38))C 7,5 44 71 35,60 ​ CF113.028.D 4) 2x(2x0,20) zielony/żółty, różowy/niebieski (2x0,38) czerwony/czarny CF113.029.D 11) ​ (5x(2x0,25)C+(2x0,25+2x0,5))C 13,0 112 271 59,95 ​ CF113.029.D 11) 5x(2x0,25)C biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski/czerwony, czarny/fioletowy (2x0,25+2x0,5) szaro-różowy/brązowo-zielony/biało-zielony/czerwono-niebieski CF113.031.D ​ (2x(2x0,25)C+2x1,0)C 9,0 72 157 37,65 ​ CF113.031.D 2x(2x0,25)C biały/brązowy, zielony/żółty 2x1,0 czarny nr 1, czarny nr 2 CF113.032.D 5) ​ 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 64 151 38,50 ​ CF113.032.D 5) 3x(2x0,14)C żółty/czarny, czerwony/czarny (3x0,14)C szary/różowy/czarny CF113.033.D 5) ​ 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 10,0 101 241 49,50 ​ CF113.033.D 5) 4x(2x0,14)C żółty/czarny, czerwony/czarny, niebieski/czarny, zielony/czarny 2x(1,0)C biały, brązowy CF113.035.D 11) ​ (4x(2x0,25)C+2x(2x0,5))C 12,5 107 255 57,10 ​ CF113.035.D 11) 4x(2x0,25)C biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski/czerwony 2x(2x0,5) czarny nr 1/czarny nr 2, czarny nr 3/czarny nr 4 CF113.036.D ​ (5x(2x0,25))C 9,5 55 105 35,80 ​ CF113.036.D 5x(2x0,25) biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski//czerwony, czarny/fioletowy CF113.037.D ​ (6x(2x0,25))C 10,0 65 116 39,90 ​ CF113.037.D 6x(2x0,25) biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski/czerwony, czarny/fioletowy, szary-różowy/czerwony-niebieski CF113.038.D ​ (3x(2x0,14)+(2x0,34))C 8,0 34 69 44,95 ​ CF113.038.D 3x(2x0,14) biały/brązowy, zielony/żółty,szary/różowy (2x0,34) niebieski/czerwony CF113.040.D ​ (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 10,5 95 159 80,75 ​ CF113.040.D 3x(4x0,14) czarny/czerwony/biało-czarny/biało-czerwony, zielony/niebieski/ biało-zielony/biało-niebieski, żółty/brązowy/biało-żółty/biało-brązowy (2x0,14+2x0,34) fioletowy/pomarańczowy/biało-fioletowy/biało-pomarańczowy 2x1,5 biało-szary, szary 4) produkcja bez płaszcza wewnętrznego 5) produkcja bez ekranu całości 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=