IGUS | przewody chainflex
231 230 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody układu pomiarowego | PUR | chainflex ® CF111.D CF111.D PUR 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia: CF111.021.D – w wymaganej długości (co 0,5 m) CF111.D chainflex ® seria .021 kod systemu pomiarowego Zamów Online www.chainflex.pl/CF111.D Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CF111.D PUR 10 x d Klasa 4.2.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF111.D Systemy readychain ® firmy igus ® są konfekcjonowane z przewodami chainflex ® , wężami, złączami, elementami metalowymi itp. Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF111.027.D (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 43 75 25,25 CF111.027.D 5x(2x0,14) brązowy/zielony, żółty/szary, biały/fioletowy, czerwony/czarny, różowy/niebieski 2x0,5 biało-zielony, biało-czerwony CF111.028.D (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 35 73 29,80 CF111.028.D 2x(2x0,15) zielony/żółty, różowy/niebieski (2x0,38) czerwony/czarny CF111.032.D 11) 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,5 31 70 29,60 CF111.032.D 11) 3x(2x0,14)C zielony/czarny, żółty/czarny, czerwony/czarny (3x0,14)C szary/różowy/czarny CF111.033.D 11) 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 9,5 58 110 31,50 CF111.033.D 11) 4x(2x0,14)C żółty/czarny, czerwony/czarny, niebieski/czarny, zielony/czarny 2x(1,0)C biały, brązowy CF111.035.D 11) (4x(2x0,25)C+2x(2x0,5))C 11,0 86 139 51,55 CF111.035.D 11) 4x(2x0,25)C biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski/czerwony 2x(2x0,5) czarny nr 1/czarny nr 2, czarny nr 3/czarny nr 4 CF111.040.D (3x(4x0,14)+(2x0,14+2x0,34)+2x1,5)C 9,0 79 120 28,25 CF111.040.D (3x(4x0,14) czarny/czerwony/biało-czarny/biało-czerwony, zielony/niebieski/ biało-zielony/biało-niebieski, żółty/brązowy/biało-żółty/biało-brązowy (2x0,14+2x0,34) fioletowy/pomarańczowy/biało-fioletowy/biało-pomarańczowy 2x1,5)C biało-szary, szary 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=