IGUS | przewody chainflex
225 224 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa CF894 iguPUR 15 x d PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia: CF894.011– w wymaganej długości (co 0,5 m) CF894 chainflex ® seria .011 kod systemu pomiarowego Zamów Online www.chainflex.pl/CF894 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CF894 iguPUR 15 x d Klasa 3.1.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF894 Przewody układu pomiarowego | iguPUR | chainflex ® CF894 Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF894.001 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 8,5 41 88 18,90 CF894.001 3x(2x0,14)C zielony/żółty, czarny/brązowy, czerwony/pomarańczowy 4x0,14 szary, niebieski, biało-żółty, biało-czarny 2x0,5 brązowo-czerwony, brązowo-niebieski CF894.006 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(4x0,22)+(2x0,5))C 9,0 50 110 23,90 CF894.006 3x(2x0,14)C zielony/żółty, czarny/brązowy, czerwony/pomarańczowy 4x0,14 szary, niebieski, biało-żółty, biało-czarny 4x0,22 brązowo-żółty, brązowo-szary, zielono-czarny, brązowo-czerwony 2x0,5 brązowo-czerwony, brązowo-niebieski CF894.009 (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,0 44 78 12,85 CF894.009 4x(2x0,25) brązowy/zielony, niebieski/fioletowy, szary/różowy, czerwony/czarny 2x0,5 biały, brązowy CF894.011 (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,5 64 112 16,60 CF894.011 4x(2x0,34) czarny/brązowy, czerwony/pomarańczowy, zielony/żółty, niebieski/fioletowy 4x0,5 niebiesko-biały, czarno-biały, czerwono-biały, żółto-biały CF894.015 (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,5 44 87 14,15 CF894.015 4x(2x0,14) brązowy/zielony, fioletowy/żółty, szary/różowy, czerwony/czarny 4x0,5 niebieski, biały, brązowo-zielony, biało-zielony CF894.022 ((2x0,25)+5x0,5)C 8,0 42 81 11,65 CF894.022 5x0,5 niebieski, zielony, żółty, szary, różowy 2x0,25 biały, brązowy CF894.028 (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 41 64 18,80 CF894.028 2x(2x0,15) zielony/żółty, różowy/niebieski 2x0,38 czerwony, czarny Nowość Nowość
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=