IGUS | przewody chainflex
221 220 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody układu pomiarowego | PVC | chainflex ® CF211 CF211 PVC 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia: CF211.038– w wymaganej długości (co 0,5 m) CF211 chainflex ® seria .038 kod systemu pomiarowego Zamów Online www.chainflex.pl/CF211 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CF211 PVC 10 x d Klasa 4.2.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CF211 Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CF211.032 3x(2x0,14)C+(3x0,14)C 8,0 31 70 20,55 CF211.032 3x(2x0,14)C zielony/czarny, żółty/czarny, czerwony/czarny (3x0,14)C szary/różowy/czarny CF211.033 4x(2x0,14)C+2x(1,0)C 9,5 58 110 24,55 CF211.033 4x(2x0,14)C żółty/czarny, czerwony/czarny, niebieski/czarny, zielony/czarny 2x(1,0)C biały, brązowy CF211.036 (5x(2x0,25))C 8,0 42 72 19,25 CF211.036 5x(2x0,25) biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski//czerwony, czarny/fioletowy CF211.037 (6x(2x0,25))C 8,5 49 83 21,30 CF211.037 6x(2x0,25) biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski/czerwony, czarny/fioletowy, szaro-różowy/czerwono-niebieski CF211.038 (3x(2x0,14)+(2x0,34))C 7,5 32 64 23,60 CF211.038 3x(2x0,14) biały/brązowy, zielony/żółty,szary/różowy (2x0,34) niebieski/czerwony CF211.039 (4x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 10,0 71 121 26,00 CF211.039 (4x(2x0,14)C zielony/żółty, szary/różowy, niebieski/czerwony, czarny/fioletowy 2x(0,5)C)C biały, brązowy Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=