IGUS | przewody chainflex

219 218 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody układu pomiarowego | PVC | chainflex ® CF211 CF211 PVC 10 x d PVC iguPUR PUR TPE CF211 PVC 10 x d Klasa 4.2.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF211 Nr art. ​ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ Nr art. Grupa żył Kod koloru ​ ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] ​ ​ ​ ​ CF211.001 ​ (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C 9,0 59 99 27,60 ​ CF211.001 3x(2x0,14)C zielony/żółty, czarny/brązowy, czerwony/pomarańczowy (4x0,14) szary/niebieski/biało-żółty/biało-czarny (2x0,5) brązowo-czerwony, brązowo-niebieski CF211.002 ​ (3x(2x0,14)C+2x(0,5)C)C 9,5 62 105 35,20 ​ CF211.002 3x(2x0,14)C zielony/żółty, czarny/brązowy, czerwony/pomarańczowy 2x(0,5)C czarny, czerwony CF211.004 ​ (2x(2x(2x0,14))+(4x0,14)C+(4x0,5))C 10,0 70 118 25,70 ​ CF211.004 2x(2x(2x0,14)) (brązowy/zielony)/(żółty/fioletowy), (szary/różowy)/(czerwony/czarny) (4x0,14)C żółto-czarny/czerwono-czarny/zielono-czarny/niebiesko-czarny (4x0,5) brązowo-zielony/biało-zielony/niebieski/biały CF211.006 ​ (3x(2x0,14)C+(4x0,14) +(4x0,25)+(2x0,5))C 10,0 76 121 34,25 ​ CF211.006 3x(2x0,14)C zielony/żółty, czarny/brązowy, czerwony/pomarańczowy (4x0,14) szary/niebieski/biało-żółty/biało-czarny (4x0,25) brązowo-żółty/brązowo-szary/zielono-czarny/zielono-czerwony (2x0,5) brązowo-czerwony, brązowo-niebieski CF211.009 ​ (4x(2x0,25)+2x0,5)C 8,0 48 78 26,60 ​ CF211.009 4x(2x0,25) brązowy/zielony, niebieski/fioletowy, szary/różowy, czerwony/czarny 2x0,5 biały, brązowy CF211.010 ​ (4x(2x0,25)+2x1,0)C 8,5 60 92 31,90 ​ CF211.010 4x(2x0,25) brązowy/zielony, niebieski/fioletowy, szary/różowy, czerwony/czarny 2x1,0 biały, brązowy CF211.011 ​ (4x(2x0,34)+4x0,5)C 9,0 68 103 33,90 ​ CF211.011 4x(2x0,34) czarny/brązowy, czerwony/pomarańczowy, zielony/żółty, niebieski/fioletowy 4x0,5 czarno-biały, czerwono-biały, żółto-biały, niebiesko-biały CF211.014 ​ (4x(2x0,25)C+(2x0,5))C 10,0 74 120 45,45 ​ CF211.014 4x(2x0,25)C biały/brązowy, zielony/żółty, szary/różowy, niebieski/czerwony (2x0,5) czarny nr 1/czarny nr 2 CF211.015 ​ (4x(2x0,14)+4x0,5)C 8,0 51 85 18,25 ​ CF211.015 4x(2x0,14) brązowy/zielony, niebieski/fioletowy, szary/różowy, czerwony/czarny 4x0,5 niebieski, biały, brązowo-zielony, biało-zielony CF211.016 11) ​ (3x(2x0,25)C)C 9,0 49 86 36,35 ​ CF211.016 11) 3x(2x0,25)C biały/brązowy, zielony/żółty,szary/różowy CF211.017 11) ​ (4x(2x0,14)+(4x0,14)C+4x1,0)C 10,0 94 141 33,40 ​ CF211.017 11) 4x(2x0,14) czerwony/czarny, zielony/brązowy, żółty/fioletowy, różowy/szary (4x0,14)C niebiesko-czarny/żółto-czarny/czerwono-czarny/zielono-czarny 4x1,0 biało-zielony, brązowo-zielony, niebieski, biały CF211.018 ​ (2x(2x0,25)+2x0,5)C 6,5 33 56 15,15 ​ CF211.018 2x(2x0,25) czerwony/czarny, szary/różowy 2x0,5 biały, brązowy CF211.019 ​ (3x(2x0,25)C+(3x0,25)+2x1,0)C 10,0 80 125 28,80 ​ CF211.019 3x(2x0,25)C brązowy/zielony, szary/różowy, czerwony/czarny (3x0,25) niebieski/żółty/fioletowy 2x1,0 biały, brązowy CF211.022 ​ ((2x0,25)+5x0,5)C 7,0 44 71 14,00 ​ CF211.022 (2x0,25) biały/brązowy 5x0,5 zielony, żółty, szary, różowy, niebieski CF211.024 ​ ((4x0,14)+2x(2x0,34))C 7,0 35 61 24,20 ​ CF211.024 (4x0,14) żółty/szary/fioletowy/różowy 2x(2x0,34) biało-zielony/biały, brązowo-zielony/niebieski CF211.027 ​ (5x(2x0,14)+2x0,5)C 8,0 43 75 24,05 ​ CF211.027 5x(2x0,14) brązowy/zielony, żółty/szary, biały/fioletowy, czerwony/czarny, różowy/niebieski 2x0,5 biało-zielony, biało-czerwony CF211.028 ​ (2x(2x0,15)+(2x0,38))C 7,5 35 77 22,65 ​ CF211.028 2x(2x0,15) zielony/żółty, różowy/niebieski (2x0,38) czerwony/czarny 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=