IGUS | przewody chainflex

217 216 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CF211 PVC 10 x d Przewody układu pomiarowego | PVC | chainflex ® CF211 Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 5 m/s ślizgowe 3 m/s a maks. 30 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 10 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 2 Struktura przewodu Żyła Żyła bardzo drobno splatana, o wyjątkowej odporności na zginanie, z cynowa- nych drucików miedzianych. Izolacja żyły Mechanicznie wysokowartościowa mieszanka TPE. Skręt żyły Zgodnie ze specyfikacją układu pomiarowego. Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją układu pomiarowego. u Tabela doboru produktów Element ekranu Ekstremalnie odporny na zginanie, powlekany cyną pleciony ekran miedziany. Gęstość optyczna ok. 90 % Element płaszcza Dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku mieszanka TPE na ekrano- waniu par żył. Warstwa pośrednia Owinięcie folią zewnętrznej warstwy. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 55 %, optyczna ok. 80 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, olejoodporna mie- szanka na podstawie PVC (w oparciu o DIN EN 50363-4-1). Kolor: zielono-żółty (porównywalny z RAL 6018), srebrno-szary (porównywalny z RAL 7001) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 50 V Napięcie próbne 500 V Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CF211 CF211 PVC 10 x d Właściwości i certyfikaty Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-4-1), klasa 2. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). UL/CSA Styl 1589 i 2502, 30 V, 80 °C NFPA W oparciu o NFPA 79-2012 rozdział 12.9. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.01559 (TR ZU) CTP Certyfikowany w oparciu o C-DE.PB49.B.00416 (Bezpieczeństwo przeciwpo- żarowe) CEI W oparciu o CEI 20-35. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 2. Materiał/przewód sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do średnich obciążeń, Klasa 4 z z Lekki wpływ oleju, Klasa 2 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz w temperaturach > 5 °C z z Samonośne drogi przesuwu i do 10 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 2 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, obrabiarki/maszyny pakujące, transport materiałów, suwnice wewnętrzne, maszyny do obróbki drewna/kamienia Klasa 4.2.2.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 12,5 13,5 14,5 +15/+60 10 11 12 +60/+70 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* z z Do średnich obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Ekranowany z z Odporny na olej z z Nie podtrzymujący palenia 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=