IGUS | przewody chainflex
205 204 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Światłowody | TPE | chainflex ® CFLG.G CFLG.G TPE 10 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFLG.G CFLG.G TPE 10 x d Klasa 7.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przykład zamówienia: CFLG.6G.62,5 /125.TC – w wymaganej długości (co 0,5 m) CFLG.G chainflex ® seria .6G Ilość żył .62,5/125 Typ włókna .TC specjalne oznakowanie Zamów Online www.chainflex.pl/CFLG.G Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Nr art. Ilość włókien/ Średnica włókien/ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Ciężar Cena [mm] [kg/km] [PLN/m] CFLG.6G.62,5 /125.TC 62,5/125 10,0 80 166,60 CFLG.12G.62,5 /125.TC 62,5/125 10,0 80 240,55 CFLG.6G.50 /125.TC 50/125 10,0 80 166,60 CFLG.12G.50 /125.TC 50/125 10,0 80 238,20 CFLG.12E.9 /125.TC 9/125 10,0 80 164,00 Nr art. Szerokość pasma [MHz x km] @ 850 nm Szerokość pasma [MHz x km] @ 1300 nm Tłumienie [dB/km] @ 850 nm Tłumienie [dB/km] @ 1300 nm CFLG.6G.62,5 /125.TC ≥ 200 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 CFLG.12G.62,5 /125.TC ≥ 200 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 CFLG.6G.50 /125.TC ≥ 500 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 CFLG.12G.50 /125.TC ≥ 500 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 Nr art. Tłumienie [dB/km] @ 1310 nm Tłumienie [dB/km] @ 1550 nm Chromatyczna dyspersja [ps/nm x km] @ 1310 nm Chromatyczna dyspersja [ps/nm x km] @ 1550 nm CFLG.12E.9 /125.TC ≤ 0,35 ≤ 0,23 3,5 18 Nr art. Oznakowanie włókien Oznakowanie rdzenia CFLG.6G.62,5 /125.TC ecru, żółty, zielony, czerwony, fioletowy, niebieski pomarańczowy CFLG.12G.62,5 /125.TC ecru, żółty, zielony, czerwony, fioletowy, niebieski, turku- sowy, szary, brązowy, czarny, pomarańczowy, różowy pomarańczowy CFLG.6G.50 /125.TC ecru, żółty, zielony, czerwony, fioletowy, niebieski niebieski CFLG.12G.50 /125.TC ecru, żółty, zielony, czerwony, fioletowy, niebieski, turku- sowy, szary, brązowy, czarny, pomarańczowy, różowy niebieski CFLG.12E.9 /125.TC ecru, żółty, zielony, czerwony, fioletowy, niebieski, turku- sowy, szary, brązowy, czarny, pomarańczowy, różowy żółty Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=