IGUS | przewody chainflex
203 202 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFLG.G TPE 10 x d Światłowody | TPE | chainflex ® CFLG.G Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 10 x d elastyczne min. 8 x d stałe min. 5 x d Temperatura e-prowadnik -40 °C do +80 °C elastyczne -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła 9/125μm, 50/125 μm, 62,5/125 μm w rdzeniach wypełnionych żelem. Skręt żyły Trzpienie linkowe z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym ze zintegrowaną ochroną przed skręcaniem w zewnętrznym płaszczu na osło- nie z włókna wypełnionej żelem. Oznakowanie żyły Włókna u Tabela doboru produktów Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFLG.G CFLG.G TPE 10 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Informacja Dla aplikacji wiszących prosimy o użycie przewodów serii CFLG.LB - patrz strona 198! Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 7 z z Najwyższe bezpieczeństwo zgodnie z EMV z wysoką jakością transmisji z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych (w poziomie), Klasa 6 z z Aplikacje suwnicowe, technologia przenośników, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 7.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -40/-30 12,5 13,5 14,5 -30/+70 10 11 12 +70/+80 12,5 13,5 14,5 Podwójne cykle* z z Światłowód do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Elastyczny w niskich temperaturach z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 10 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=