IGUS | przewody chainflex

201 200 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Światłowody | TPE | chainflex ® CFLG.LB CFLG.LB TPE 5 x d PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFLG.LB CFLG.LB TPE 5 x d Klasa 7.5.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przykład zamówienia: ​CFLG.4LB.62,5/125 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CFLG.LB chainflex ® seria .4 Ilość żył .62,5/125 Typ włókna Zamów Online  www.chainflex.pl/CFLG.LB Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Nr art. Ilość włókien/ Średnica włókien/ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ ​ [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFLG.2LB.200/230 2x200/230 8,5 ​– 57 102,00 CFLG.2LB.62,5/125 2x62,5/125 8,5 –​ 57 88,35 CFLG.4LB.62,5/125 4x62,5/125 9,0 –​ 68 118,25 CFLG.6LB.62,5/125 6x62,5/125 11,0 –​ 91 133,80 CFLG.12LB.62,5/125 12x62,5/125 14,0 –​ 150 179,95 CFLG.2LB.50/125 2x50/125 8,5 –​ 57 86,00 CFLG.4LB.50/125 4x50/125 9,0 –​ 68 110,00 CFLG.6LB.50/125 6x50/125 11,0 –​ 91 121,00 CFLG.12LB.50/125 12x50/125 14,0 –​ 150 177,70 CFLG.2LB.CU2.50/125 11) 2x50/125+2x0,75 9,5 16 86 101,00 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Szerokość pasma [MHz x km] @ 850 nm Tłumienie [dB/km] @ 850 nm Szerokość pasma [MHz x km] @ 1300 nm Tłumienie [dB/km] @ 1300 nm Oznakowanie włókien CFLG.2LB.200/230 ≥ 20 ≤ 6,0 ​ ​ czarne z białymi cyframi CFLG.2LB.62.5/125 ≥ 200 ≤ 3.0 ≥ 500 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.4LB.62.5/125 ≥ 200 ≤ 3.0 ≥ 500 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.6LB.62.5/125 ≥ 200 ≤ 3.0 ≥ 500 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.12LB.62.5/125 ≥ 200 ≤ 3,0 ≥ 500 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.2LB.50/125 ≥ 500 ≤ 2.5 ≥ 500 ≤ 0,7 niebieskie z czarnymi cyframi CFLG.4LB.50/125 ≥ 500 ≤ 2.5 ≥ 500 ≤ 0,7 niebieskie z czarnymi cyframi CFLG.6LB.50/125 ≥ 500 ≤ 2.5 ≥ 500 ≤ 0,7 niebieskie z czarnymi cyframi CFLG.12LB.50/125 ≥ 500 ≤ 3,0 ≥ 500 ≤ 1,0 niebieskie z czarnymi cyframi CFLG.2LB.CU2.50/125 ≥ 500 ≤ 2.5 ≥ 500 ≤ 0,7 niebieskie z czarnymi cyframi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=