IGUS | przewody chainflex
197 196 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Światłowody | PUR | chainflex ® CFLG.LB.PUR CFLG. LB.PUR PUR PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFLG.LB.PUR CFLG. LB.PUR PUR Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Przykład zamówienia: CFLG.4LB.PUR.62,5/125– w wymaganej długości (co 0,5 m) CFLG.LB.PUR chainflex ® seria .4 Ilość żył .62,5/125 Typ włókna Zamów Online www.chainflex.pl/CFLG.LB.PUR Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru Nr art. Ilość włókien/ Średnica włókien/Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] CFLG.2LB.PUR.62,5/125 2x62,5/125 8,5 – 62 98,00 CFLG.4LB.PUR.62,5/125 4x62,5/125 9,0 – 68 130,65 CFLG.6LB.PUR.62,5/125 6x62,5/125 11,0 – 96 147,20 CFLG.12LB.PUR.62,5/125 12x62,5/125 14,0 – 150 187,45 CFLG.2LB.PUR.50/125 2x50/125 8,5 – 62 96,45 CFLG.6LB.PUR.50/125 6x50/125 11,0 – 96 133,40 CFLG.12LB.PUR.50/125 12x50/125 14,0 – 150 182,05 CFLG.6LB.PUR.9/125 6x9/125 11,0 – 96 113,20 CFLG.2LB.CU2.PUR.62,5/125 11) 2x62,5/125x2x0,75 9,5 17 87 106,30 CFLG.2LB.CU4.PUR.62,5/125 11) 2x62,5/125+2x1,5 10,0 32 107 109,70 11) Model wycofywany z produkcji Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nr art. Szerokość pasma [MHz x km] @ 850 nm Szerokość pasma [MHz x km] @ 1300 nm Tłumienie [dB/km] @ 850 nm Tłumienie [dB/km] @ 1300 nm Oznakowanie włókien CFLG.2LB.PUR.62,5/125 ≥ 200 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.4LB.PUR.62,5/125 ≥ 200 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.6LB.PUR.62,5/125 ≥ 200 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.12LB.PUR.62,5/125 ≥ 200 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.2LB.PUR.50/125 ≥ 500 ≥ 500 ≤ 2,5 ≤ 0,7 niebieskie z czarnymi cyframi CFLG.6LB.PUR.50/125 ≥ 500 ≥ 500 ≤ 2,5 ≤ 0,7 niebieskie z czarnymi cyframi CFLG.12LB.PUR.50/125 ≥ 500 ≥ 500 ≤ 2,5 ≤ 0,7 niebieskie z czarnymi cyframi CFLG.2LB.CU2.PUR.62,5/125 ≥ 200 ≥ 500 ≤ 2,5 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG.2LB.CU4.PUR.62,5/125 ≥ 200 ≥ 500 ≤ 2,5 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi Nr art. Tłumienie [dB/km] @ 1310 nm Tłumienie [dB/km] @ 1550 nm Chroma- tyczna dys- persja [ps/ nm x km] @ 1310 nm Chroma- tyczna dys- persja [ps/ nm x km] @ 1550 nm Oznakowanie włókien CFLG.6LB.PUR.9/125 ≤ 0,35 ≤ 0,25 3,5 18 żółty z czarnymi oznaczeniami
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=