IGUS | przewody chainflex

195 194 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFLG. LB.PUR PUR Światłowody | PUR | chainflex ® CFLG.LB.PUR Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 5 x d (CFLG.LB.PUR) min. 7,5 x d (CFLG.LB.PUR.CU ) elastyczne min. 4 x d (CFLG.LB.PUR) min. 6 x d (CFLG.LB.PUR.CU ) stałe min. 3 x d (CFLG.LB.PUR) min. 4 x d (CFLG.LB.PUR.CU ) Temperatura e-prowadnik -35 °C do +80 °C elastyczne -40 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +80 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 100 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 5 Struktura przewodu Żyła 50/125 µm, 62.5/125 µm, 9/125 µm specjalne stałe elementy żyły z aramido- wym odciążeniem ciągu. Skręt żyły Rdzeń światłowodu z aramidowymi włóknami bardzo odpornymi na rozciąga- nie ze specjalnym krótkim skokiem. Oznakowanie żyły Żyły FOC: pomarańczowe, niebieskie lub żółte z czarnymi cyframi. Żyły miedziane: czarne z białymi oznaczeniami. Ekran całości Ekstremalnie odporna na zginanie ochrona przed skrętem ze splotu aramido- wego. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka silnie odporna na ścieranie na podstawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Czarny (porównywalny z RAL 9005) Informacje elektryczne Napięcie nominalne Żyły miedziane: 300/500 V (w oparciu o DIN VDE 0298-3) Napięcie próbne Żyły miedziane: 2000 V (w oparciu o DIN EN 50395) Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFLG.LB.PUR CFLG. LB.PUR PUR Właściwości i certyfikaty Odporność UV Wysoka. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Offshore MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009. Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. DNV-GL Certyfikat badania typu GL – nr certyfikatu: 13 655-14 HH Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF77.UL.05.12.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń w 5-7.5 x d, Klasa 6 z z Najwyższe bezpieczeństwo zgodnie z EMV z wysoką jakością transmisji z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz z z Samonośne drogi przesuwu i do 100 m w aplikacjach ślizgowych (w pionie i w poziomie), Klasa 5 z z Offshore, statek, urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, obrabiarki/maszyny pakujące, systemy szybkiej manipulacji, montaż powierzchniowy półprzewodników, sektor chłodniczy Klasa 6.5.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] CFLG.LB.PUR CFLG.LB.CU.PUR CFLG.LB.PUR CFLG.LB.CU.PUR CFLG.LB.PUR CFLG.LB.CU.PUR R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 7,5 10 8,5 11 9,5 12 -25/+70 5 7,5 6 8,5 7 9,5 +70/+80 7,5 10 8,5 11 9,5 12 Podwójne cykle* z z Światłowód gradientowy do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Nie zawiera metalu z z Odporny na olej z z Elastyczny w niskich temperaturach z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Odporny na UV 10000000 podwójnych cykli zgięć 5 x d Promień gięcia 100 m Droga przesuwu, e-prowadnik

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=