IGUS | przewody chainflex
15 14 Przewód chainflex ® Płaszcz Ekran Promień gięcia min., e-prowadnik [Faktor x d] Odporność na skręcanie [°/m] Temperatura, e-prowadnik od/do [°C] Indeks cenowy Zezwolenia i normy Nie podtrzym. palenia Odporny na olej Bez halogenu Odporność na UV Odporny na skręcanie v maks. skrętne [°/s] a maks. skrętne [°/s²] Klasa chainflex ® Strona Przewody odporne na skręcanie 346 Exclusive! Gwarantowany okres użytkowania dla tej serii zgodnie z warunkami gwarancji str. 22-23 Dobór produktu strona 350 Przewody sterownicze CF77.UL.D Nowość PUR 6,8 ±180 -25/ +80 180 60 5.1.3.3 352 CFROBOT2 PUR 10 ±180 -25/ +80 180 60 6.1.3.3 356 Przewody do transmisji danych CFROBOT3 Nowość PUR 10 ±180 -25/ +80 180 60 6.1.3.3 358 Przewody układu pomiarowego CFROBOT4 PUR 10 ±180 -25/ +80 180 60 6.1.3.3 360 Światłowody CFROBOT5 TPE 10 ±180 -35/ +80 180 60 6.1.4.3 364 Przewody silnikowe CFROBOT6 PUR 10 ±180 -25/ +80 180 60 6.1.3.3 366 CFROBOT7 PUR 10 ±180 -25/ +80 180 60 6.1.3.3 368 Przewód do wrzeciona/pojedyncza żyła CFROBOT TPE 10 ±180 -35/ +90 180 60 6.1.4.3 372 Przewody BUS’owe CFROBOT8 Nowość PUR 10 ±180 -25/ +70 180 60 6.1.3.3 374 Przewody hybrydowe CFROBOT9 PUR 10 ±180 -25/ +80 180 60 6.1.3.3 378 Wartości te mają u podstawy konkretne zastosowania lub testy. Nie przedstawiają one granicy możliwości technicznych. Typy chainflex ® przedstawione w katalogu jako odporne na olej bio zostały przetestowane zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB od DEA. Dress-pack do robotów przemysłowych readychain ® Robot Konfekcjonowany dress-pack do robotów spawalniczych 498 Przewody konfekcjonowane dla robotów readycable ® Robot Konfekcjonowane przewody podłączeniowe dla robotów KUKA 500 Typy przewodówchainflex ® Typy przewodówchainflex ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=