IGUS | przewody chainflex

193 192 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFLG88 PVC 7,5 x d Światłowody | PVC | chainflex ® CFLG88 PVC iguPUR PUR TPE Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik +5 °C do +70 °C elastyczne -5 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -15 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 3 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu do 10 m, Klasa 1 Struktura przewodu Żyła 50/125 µm, 62.5/125 µm specjalne stałe elementy żyły z aramidowym odcią- żeniem ciągu. Skręt żyły Rdzeń światłowodu z aramidowymi włóknami bardzo odpornymi na rozciąga- nie ze specjalnym krótkim skokiem. Oznakowanie żyły Żyły światłowodowe: pomarańczowe lub niebieskie z czarnymi cyframi. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie PVC. Kolor: czarny sygnałowy (zbliżony do RAL 9004) Właściwości i certyfikaty Nie podtrzymujący palenia Zgodnie z IEC 60332-1-2 Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF240.02.24, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1. CE W oparciu o 2014/35/EU. Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFLG88 CFLG88 PVC 7,5 x d Klasa 3.1.1.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Typowy zakres zastosowania z z Do połączeń elastycznych, Klasa 3 z z Najwyższe bezpieczeństwo zgodnie z EMV z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń z z Szczególnie dla aplikacji samonośnych, Klasa 1 z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) ​ 1 milion 3 miliony 5 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] +5/+15 10 11 12 +15/+60 7,5 8,5 9,5 +60/+70 10 11 12 ​Ilustracja przykładowa. Podwójne cykle* z z Gradientowy przewód światłowodowy do zastosowań wymagających elastyczności z z Płaszcz zewnętrzny z PVC z z Nie podtrzymujący palenia Nr art. Ilość włókien/ Średnica włókien/ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Ciężar Cena ​ ​ [mm] [kg/km] [PLN/m] CFLG88.2.62,5/125 2x62,5/125 7,0 44 25,35 CFLG88.2.50/125 2x50/125 7,0 44 24,70 Nr art. Szerokość pasma [MHz x km] @ 850 nm Szerokość pasma [MHz x km] @ 1300 nm Tłumienie [dB/km] @ 850 nm Tłumienie [dB/km] @ 1300 nm Oznakowanie włókien CFLG88.2.62,5/125 ≥ 200 ≥ 500 ≤ 3,0 ≤ 0,7 pomarańczowe z czarnymi cyframi CFLG88.2.50/125 ≥ 500 ≥ 500 ≤ 2,5 ≤ 0,7 niebieskie z czarnymi cyframi Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. ​​ Przykład zamówienia: ​CFLG88.2.62.5/125​– w wymaganej długości (co 0,5 m) CFLG88 chainflex ® seria .2 Ilość żył .62,5/125 Typ włókna ​​​​ Zamów Online  www.chainflex.pl/CFLG88 Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru 5000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 10 m Droga przesuwu, e-prowadnik * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=