IGUS | przewody chainflex
191 190 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFLK PUR 12,5 x d Światłowody | PUR | chainflex ® CFLK PVC iguPUR PUR TPE Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 12,5 x d elastyczne min. 10 x d stałe min. 7 x d Temperatura e-prowadnik -20 °C do +60 °C elastyczne -40 °C do +60 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -50 °C do +60 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 5 m/s a maks. 20 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i maks. do 20 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 3 Struktura przewodu Żyła Włókna 980/1000 μm z izolacją PE. Skręt żyły Włókna POF z uzwojeniem z wysoce odpornego na rozciąganie tworzywa sztucznego. Oznakowanie żyły Czarne żyły. Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna mieszanka na pod- stawie PUR (w oparciu o DIN EN 50363-10-2). Kolor: Liliowy (porównywalny z RAL 4001) Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 50363-10-2), klasa 3. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). CE W oparciu o 2014/35/EU. Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFLK CFLK PUR 12,5 x d Klasa 5.3.3.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Typowy zakres zastosowania z z Do dużych obciążeń, Klasa 5 z z Najwyższe bezpieczeństwo zgodnie z EMV z z Prawie nieograniczona olejoodporność, Klasa 3 z z Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń z z Samonośne drogi przesuwu i do 20 m w aplikacjach ślizgowych, Klasa 3 z z Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł pakujący, systemy zasilania, transport materiałów, sprzęt regulujący Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -20/-10 15 16 17 -10/+50 12,5 13,5 14,5 +50/+60 15 16 17 * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. Ilustracja przykładowa Podwójne cykle* z z Włókna POF do dużych obciążeń i do bezzakłóceniowej transmisji z z Płaszcz zewnętrzny z PUR z z Odporny na działanie oleju i chłodziwa Maszyny do obrórbki drewna z e-prowadnikami i przewodami chainflex ® Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. Nr art. Ilość włókien/ Średnica włókien/ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Ciężar Cena [mm] [kg/km] [PLN/m] CFLK.L1.01 1x980/1000 6,0 27 13,20 CFLK.L1.02 2x980/1000 7,0 31 26,30 Nr art. Szerokość pasma [MHz x km] @ 650 nm Tłumienie [dB/km] @ 650 nm Oznakowanie włókien CFLK.L1.01 2 200 czarny CFLK.L1.02 2 200 czarny, blue 10000000 podwójnych cykli zgięć 12,5 x d Promień gięcia 20 m Droga przesuwu, e-prowadnik
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=