IGUS | przewody chainflex

187 186 Informacja Informacja Najbezpieczniejszy i często najtańszy sposób przesyłu danych w maszynach i urządzeniach. Bezawaryjna komunikacja pomiędzy wszystkimi syste- mami w coraz bardziej zaawansowanych maszynach i urządzeniach powinna być w dzisiejszych czasach kwestią oczywistą. Jednakże, wielu producentów i operatorów sporadycz- nie, czy nawet raz na kilka lat, ma poważne problemy z kompatybilnością elektromagnetyczną. Problemy te są często rezultatem niewystarczającego lub zawodnego ekranowania konwencjonalnych prze- wodów BUS‘owych. Obok przewodów BUS‘owych igus ® chainflex ® , które w dużym stopniu zapobiagają pojawieniu się problemów tego typu, dostępne są również przewody światłowo- dowe chainflex ® które, dzięki dodatkowym cechom, zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo danych. Przewody światłowodowe (FOC) nie wymagają zastoso- wania plecionych ekranów podatnych na uszkodzenia mechaniczne jako ochrony elektromagnetycznej, gdyż są odporne na zaburzenia kompatybilności elektroma- gnetycznej. Dzieje się tak, ponieważ konwencjonalne przemysłowe pola intereferencji nie mają wpływu na przesył sygnałów świetlnych. Dodatkowo, przewody światłowodowe mogą zostać zamontowane niezależnie od istniejącego systemu, gdyż nie wymagają specjalnych systemów montażu – kon- kretny typ przewodu światłowodowego można z reguły zastosować w dowolnym systemie BUS‘owym pod warunkiem, że producent danego systemu dostarcza odpowiednie konwertery do przewodów światłowodo- wych. Duża liczba światłowodów w przemysłowym przesyle danych jest również o wiele łatwiejsza w obsłudze, niż duża ilość różnych magistrali polowych czy systemów BUS‘owych wysokich prędkości, które wymagają zasto- sowania osobnych przewodów dla każdej magistrali. Dlatego też, w przemysłowej transmisji danych, można zastosować poniższe typy światłowodów zupełnie nie- zależnie od typu użytkowanej magistrali polowej. Wybór typu światłowodu zależy jedynie od zastosowanych kon- werterów oraz zaleceń danego producenta. Przewody światłowodowe są podzielone na podstawie średnicy, dzięki czemu można szybko I precyzyjnie wybrać odpo- wiedni przewód. Główne typy przewodów światłowodowych: Włókna wielomodowe 50/125 µm 62,5/125 µm Światłowód idealny do dużych ilości danych oraz wydłużonych transmisji w branży automatyki. Ten typ światłowodu, dzięki bardzo niskiemu współczynniko- wi tłumienia sygnału wyjściowego (0,8-3 db/km na włókno I długość fali świetlnej), może łatwo uzyskać długości transmisji sięgające kilkuset metrów. Polimerowe włókna światłowodowe (POF) (światłowody plastikowe) 980/1000 µm Idealne i ekonomiczne światłowody do krótkich ście- żek transmisyjnych. Ze względu na wysoki współ- czynnik tłumienia tego światłowodu (160-230 db/km), należy unikać odległości powyżej 15 m w e-prowad- nikach podczas stałego ruchu. Światłowody PCF (światłowody szklano-polimerowe) 200/230 µm Idealny kompromis dla światłowodów POF. Ten pokry- ty plastikiem światłowód ze szkła kwarcowego jest opłacalną alternatywą dla wielu urządzeń końcowych zaprojektowanych z myślą o światłowodach POF. Oznacza to możliwość zwiększenia długości przesyłu (do ponad 100 m) bez konieczności wymiany urzą- dzeń końcowych w których pierwotnie stosowano światłowody POF. Przewody światłowodowe chainflex ® oferują poniższe zalety: 1. Zwiększone bezpieczeństwo danych dzięki FOC-typowo lepszym parametrom transmisji możliwości przesyłów na dłuższych odcinkach (do kilkuset metrów) możliwości przesyłu większej ilości danych dzięki niższym wartościom tłumienia maksymalnej ochronie EMC przesyłanych danych przyszłościowemu montażowi (brak konieczności wymiany przewodówprzy zmianie systemuBUS’owego) 2. Zwiększona ochrona mechaniczna dzięki zaprojektowaniu światłowodów do stałych ruchów mechanicznych materiałom powłok wysoce odpornym na ścieranie oraz działanie czynników chemicznych specjalnej koncepcji projektowania chainflex ® (prze- testowany przez 30 milionów cykli bez znacznego wzrostu tłumienia) 3. Przyszłościowa redukcja kosztów poprzez okablowanie niezależne od magistrali dłuższą żywotność w e-prowadnikach możliwość przedłużenia transmisji bez limitów

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=