IGUS | przewody chainflex
185 Przewód światłowodowy 36-miesięczna gwarancja chainflex ® Gwarancja żywotności dla przewidywalnej niezawodności Tabela wyboru – strona 188 Z kalkulatorem żywotności chainflex ® można łatwo i szybko obliczyć przewidywaną żywotność przewodów chainflex ® specjalnie dla Państwa aplikacji. www.igus.pl/chainflexlife Przewód chainflex ® Płaszcz Promień gięcia min., e-prowadnik [Faktor x d] Temperatura, e-prowadnik od/do [°C] Zezwolenia i normy Odporny na olej Odporny na skręcanie v maks. [m/s] samonośne v maks. [m/s] ślizgowe a maks. [m/s 2 ] Strona Przewód światłowodowy Informacje o przewodach światłowodowych 186 CFLK PUR 12,5 -20/+60 10 5 20 190 CFLG88 PVC 7,5 +5/+70 3 2 20 192 CFLG.LB.PUR PUR 5-7,5 -25/+80 10 6 20 194 CFLG.LB TPE 5 -35/+80 10 6 20 198 CFLG.G TPE 10 -40/+80 10 6 20 202 Światłowody odporne na skręcanie (Rozdział Przewody odporne na skręcanie) Strona 346 CFROBOT5 TPE 10 -20/ +80 180 180 364 Dobór odpowiedniego typu światłowodu POF Polimerowe włókna światłowodowe 980/1000 µm PCF Włókno szklane FOC 200/230 µm GOF Wielomodowy Włókno szklane FOC 50/125 µm 62,5/125 µm GOF Jednomodowy Włókno szklane FOC 9/125 µm CFLK CFLG88 CFLG.LB.PUR CFLG.LB CFLG.G
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=