IGUS | przewody chainflex

183 182 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa CFBUS.LB TPE 7,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia ​CFBUS.LB.045 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CFBUS.LB chainflex ® seria .045 Kod przewodu BUS’owego Zamów Online  www.chainflex.pl/CFBUS.LB Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CFBUS.LB TPE 7,5 x d Klasa 7.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Dane techniczne przewodów BUS’owych Przewody BUS’owe chainflex ® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy na zginanie w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego oraz konstrukcji budowy, przewody BUS’owe zaprojektowane są do różnych mechanicznych zastosowań i mają różne odporności chemiczne. Przewody zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wymaganie elektryczne danej magistrali, a z drugiej strony aby zapewnić wysoką ochronę elektromagnetyczną. Zapewniona jest również stabilność wartości elektrycznych w sposób długookresowy, pomimo stałego ruchu. Ogólna jakość transmisji w kompletnym systemie BUS’owym nie zależy wyłącznie od użytego przewodu. Istotne jest również to, aby wszystkie komponenty (części elektroniczne, systemy przyłączy i przewód) były precyzyjnie dopasowane do siebie oraz aby maksymalne długości transmisji danych, zależne od odpowiedniego systemu, były zgodne z wymaganymi szybkościami transmisji danych. Przewód nie jest więc wyłącznie odpowiedzialny za niezawodną transmisję sygnałów. Firma igus ® radzi przy projektowaniu systemu BUS’owego, aby uwzględnić wszystkie te czynniki i dzięki rozbudowanym testom, pomóc w zapewnieniu niezawodności procesu od samego początku. Przewody BUS‘owe | TPE | chainflex ® CFBUS.LB Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFBUS.LB Nr art. ​ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ Nr art. Impedancja falowa ok. Grupa żył Kod koloru ​ ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] ​ ​ Ω ​ ​ Profibus (1x2x0,64 mm) CFBUS.LB.001 (2x0,25)C 9,0 32 78 30,95 ​ CFBUS.LB.001 150 (2x0,25)C czerwony, zielony CFBUS.LB.004 (4x0,25)C 9,0 35 80 35,60 ​ CFBUS.LB.004 150 (4x0,25)C zielony, żółty, czerwony, brą- zowy (pęczki skręcone z 4 żył) CAN-Bus CFBUS.LB.020 (4x0,25)C 6,5 28 52 23,80 ​ CFBUS.LB.020 120 (4x0,25)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) CFBUS.LB.021 (2x0,5)C 8,0 38 78 29,90 ​ CFBUS.LB.021 120 (2x0,5)C biały, brązowy CFBUS.LB.022 (4x0,5)C 8,5 43 84 32,50 ​ CFBUS.LB.022 120 (4x0,5)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) Ethernet/CAT5 CFBUS.LB.040 (4x0,25)C 7,0 33 64 33,15 ​ CFBUS.LB.040 100 (4x0,25)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) Ethernet/CAT5e CFBUS.LB.045 (4x(2x0,15))C 8,5 41 86 50,30 ​ CFBUS.LB.045 100 (4x(2x0,15))C biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/poma- rańczowy, biało-zielony/zielony, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT6 CFBUS.LB.049 (4x(2x0,15))C 8,5 42 86 78,25 ​ CFBUS.LB.049 100 (4x(2x0,15))C biało-niebieski/niebieski, biało-pomarańczowy/poma- rańczowy, biało-zielony/zielony, biało-brązowy/brązowy Profinet CFBUS.LB.060 2) 13) (4x0,38)C 7,5 39 64 36,35 ​ CFBUS.LB.060 2) 13) 100 (4x0,38)C biały, pomar, zielony, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. 13) Kolor płaszcza zewnętrznego: zielono-żółty (porównywalny z RAL 6018) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość Nowość Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=