IGUS | przewody chainflex

181 180 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia CFBUS.LB TPE 7,5 x d Przewody BUS‘owe | TPE | chainflex ® CFBUS.LB Informacje dynamiczne Promień gięcia e-prowadnik min. 7,5 x d elastyczne min. 6 x d stałe min. 4 x d Temperatura e-prowadnik -35 °C do +70 °C elastyczne -50 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 60811-504) stałe -55 °C do +70 °C (w oparciu o DIN EN 50305) v maks. samonośne 10 m/s ślizgowe 6 m/s a maks. 100 m/s² Droga przesuwu Samonośne drogi przesuwu i do 400 m lub więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 Struktura przewodu Żyła Żyła szczególnie odporna na zginanie z niepowlekanych drucików miedzianych (w oparciu o DIN EN 60228). Izolacja żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Skręt żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych. Oznakowanie żyły Zgodnie ze specyfikacją systemów BUS’owych.  Tabela doboru produktów Płaszcz wewnętrzny Mieszanka TPE, dopasowana do wymagań pracy w e-prowadniku. Ekran całości Ekstremalnie odporny na zginanie cynowany splot miedziany. Gęstość liniowa ok. 70 %, optyczna ok. 90 % Płaszcz zewnętrzny Dopasowana do wymagań e-prowadnika, niskoadhezyjna, wysoce odporna na ścieranie i zginanie mieszanka na bazie TPE. Kolor: Liliowy (porównywalny z RAL 4001) Informacje elektryczne Napięcie nominalne 50 V Napięcie próbne 500 V Ilustracja przykładowa PVC iguPUR PUR TPE Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFBUS.LB CFBUS.LB TPE 7,5 x d Właściwości i certyfikaty Odporność UV Średnia. Odporność na oleje Odporny na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporny na olej biologiczny (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA), klasa 4. Bez silikonu Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Bez halogenu W oparciu o DIN EN 60754. EAC Certyfikowany w oparciu o RU C-DE.ME77.B.02780 (TR ZU) Bez ołowiu W oparciu o 2011/65/EU (RoHS-II). Cleanroom Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF9.15.07, spraw- dzony przez IPA według normy ISO 14644-1. DESINA Zgodnie z VDW, standard DESINA. CE W oparciu o 2014/35/EU. Typowy zakres zastosowania z z Do największych obciążeń, Klasa 7 z z Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny, Klasa 4 z z Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz, bez bezpośredniego nasłonecznienia z z Samonośne drogi przesuwu i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych, Klasa 6 z z Urządzenia do obsługi regałów wysokiego składowania, centra obróbcze/ obrabiarki, systemy szybkiej manipulacji, cleanroom, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice wewnętrzne, zastosowanie w niskich temperaturach Klasa 7.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji (str. 22-23) * Możliwa większa liczba podwójnych cykli zgięć – proszę zapytać o indywidualne obliczenia. ​ 5 milionów 7,5 miliona 10 milionów Temperatura, od/do [°C] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] R min. [Faktor x d] -35/-25 10 11 12 -25/+60 7,5 8,5 9,5 +60/+70 10 11 12 Podwójne cykle* z z Do największych obciążeń z z Płaszcz zewnętrzny z TPE z z Ekranowany z z Odporny na olej i olej biologiczny z z Elastyczny w niskich temperaturach z z Nie zawiera PVC i halogenów z z Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów 10000000 podwójnych cykli zgięć 7,5 x d Promień gięcia 400 m Droga przesuwu, e-prowadnik Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=