IGUS | przewody chainflex

179 178 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody BUS‘owe | TPE | chainflex ® CFBUS CFBUS TPE 10-12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE CFBUS TPE 10-12,5 x d Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Pobierz EPLAN, konfigurator  www.igus.pl/CFBUS Nr art. ​ Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena ​ Nr art. Impedancja falowa ok. Grupa żył Kod koloru ​ ​ [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] ​ ​ Ω ​ ​ Ethernet/CAT5/PoE CFBUS.040 (4x0,25)C 7,0 33 64 29,00 ​ CFBUS.040 100 (4x0,25)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) Ethernet/CAT5e/PoE CFBUS.045 (4x(2x0,15))C 8,5 41 86 44,30 ​ CFBUS.045 100 (4x(2x0,15))C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarań- czowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT6/PoE CFBUS.049 (4x(2x0,15))C 8,5 42 86 74,20 ​ CFBUS.049 100 (4x(2x0,15))C biało-zielony/zielony, biało-pomarańczowy/pomarań- czowy, biało-niebieski/niebieski, biało-brązowy/brązowy Ethernet/CAT6A/PoE CFBUS.050 4) (4x(2x0,15)C)C 10,5 82 135 152,65 ​ CFBUS.050 4) 100 (4x(2x0,15)C)C biały/zielony, biały/pomarańczowy, biały/niebieskibiały/brązowy Ethernet/CAT7/PoE CFBUS.052 4) (4x(2x0,15)C)C 10,5 89 137 171,60 ​ CFBUS.052 4) 100 (4x(2x0,15)C)C biały/zielony, biały/pomarańczowy, biały/niebieski, biały/brązowy FireWire 1394a CFBUS.055 2x(2x0,15)C+2x(0,34)C 8,0 39 82 186,60 ​ CFBUS.055 100 2x(2x0,15)C pomarańczowy/niebieski, zielony/czerwony 2x(0,34)C biały, czarny Profinet CFBUS.060 2) 13) (4x0,38)C 7,5 39 73 32,25 ​ CFBUS.060 2) 13) 100 (4x0,38)C biały, pomarańczowy, niebieski, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) USB CFBUS.065 ((2xAWG28)+2xAWG20)C 5,5 27 45 82,10 ​ CFBUS.065 90 (2xAWG28) biały/zielony 2xAWG20 czerwony, czarny CFBUS.066 ((2xAWG24)+2xAWG20)C 6,5 32 55 85,65 ​ CFBUS.066 90 (2xAWG24) biały/zielony 2xAWG20 czerwony, czarny DVI CFBUS.070 (4x(2xAWG28)C+ (2xAWG28)+3xAWG28)C 9,0 35 92 79,65 ​ CFBUS.070 100 4x(2xAWG28)C 4 x biały/żółty z elementem płaszcza w kolorze niebieskim, czarny, biały, czerwony (2xAWG28) biały, brązowy 3xAWG28 zielony, żółty, szary Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. 4) produkcja bez płaszcza wewnętrznego 13) Kolor płaszcza zewnętrznego: zielono-żółty (porównywalny z RAL 6018) Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej Nowość Nowość

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=