IGUS | przewody chainflex
177 176 36 miesięcy gwarancji ... 1354 typy prosto z magazynu ... bez kosztów cięcia Ilustracja przykładowa Przewody BUS‘owe | TPE | chainflex ® CFBUS CFBUS TPE 10-12,5 x d PVC iguPUR PUR TPE Przykład zamówienia CFBUS.035 – w wymaganej długości (co 0,5 m) CFBUS chainflex ® seria .035 Kod przewodu BUS’owego Zamów Online www.chainflex.pl/CFBUS Czas dostawy 24 godz. lub dziś Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru CFBUS TPE 10-12,5 x d Klasa 6.6.4.1 Wymagania niskie 1 2 3 4 5 6 7 najwyższe Droga przesuwu samonośne 1 2 3 4 5 6 ≥ 400 m Odporność na olej brak 1 2 3 4 najwyższe Skręt brak 1 2 3 ±180° Dane techniczne przewodów BUS’owych Przewody BUS’owe chainflex ® zostały opracowane i przetestowane pod kątem ciągłej pracy na zginanie w e-prowadnikach. W zależności od użytego materiału płaszcza zewnętrznego oraz konstrukcji budowy, przewody BUS’owe zaprojektowane są do różnych mechanicznych zastosowań i mają różne odporności chemiczne. Przewody zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wymaganie elektryczne danej magistrali, a z drugiej strony aby zapewnić wysoką ochronę elektromagnetyczną. Zapewniona jest również stabilność wartości elektrycznych w sposób długookresowy, pomimo stałego ruchu. Ogólna jakość transmisji w kompletnym systemie BUS’owym nie zależy wyłącznie od użytego przewodu. Istotne jest również to, aby wszystkie komponenty (części elektroniczne, systemy przyłączy i przewód) były precyzyjnie dopasowane do siebie oraz aby maksymalne długości transmisji danych, zależne od odpowiedniego systemu, były zgodne z wymaganymi szybkościami transmisji danych. Przewód nie jest więc wyłącznie odpowiedzialny za niezawodną transmisję sygnałów. Firma igus ® radzi przy projektowaniu systemu BUS’owego, aby uwzględnić wszystkie te czynniki i dzięki rozbudowanym testom, pomóc w zapewnieniu niezawodności procesu od samego początku. Pobierz EPLAN, konfigurator www.igus.pl/CFBUS Nr art. Ilość żył i przekrój nominalny żył Średnica zewnętrzna maks. Indeks miedziowy Ciężar Cena Nr art. Impedancja falowa ok. Grupa żył Kod koloru [mm²] [mm] [kg/km] [kg/km] [PLN/m] Ω Profibus (1x2x0,64 mm) CFBUS.001 (2x0,25)C 9,0 32 84 27,05 CFBUS.001 150 (2x0,25)C czerwony, zielony CFBUS.002 (2x0,25)C+4x1,5 12,5 93 198 51,15 CFBUS.002 150 (2x0,25)C czerwony/zielony 4x1,5 czarny z białymi cyframi 1-4 CFBUS.003 (2x0,25)C+3G0,75 11,5 55 138 43,35 CFBUS.003 150 (2x0,25)C czerwony/zielony 3G0,75 czarny, niebieski, żółto-zielony Interbus CFBUS.010 (3x(2x0,25))C 9,0 47 87 36,65 CFBUS.010 100 3x(3x0,25) biały/brązowy, zielony/żółty,szary/różowy CFBUS.011 (3x(2x0,25)+(3G1,0))C 10,5 84 138 41,10 CFBUS.011 100 3x(2x0,25) biały/brązowy, zielony/żółty,szary/różowy 3G1,0 czerwony, niebieski, zielono-żółty CAN-Bus/Feldbus CFBUS.020 2) (4x0,25)C 6,5 28 57 21,10 CFBUS.020 2) 120 (4x0,25)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) CFBUS.021 (2x0,5)C 8,0 38 83 26,15 CFBUS.021 120 (2x0,5)C biały, brązowy CFBUS.022 2) (4x0,5)C 8,5 43 87 28,75 CFBUS.022 2) 120 (4x0,5)C biały, zielony, brązowy, żółty (pęczki skręcone z 4 żył) DeviceNet CFBUS.030 4) ((2xAWG24)C+2xAWG22)C 7,5 35 63 42,40 CFBUS.030 4) 120 (2xAWG24)C biały/niebieski 2xAWG22 czerwony, czarny CFBUS.031 ((2xAWG18)C+2xAWG15)C 11,5 103 193 69,50 CFBUS.031 120 (2xAWG18)C biały/niebieski 2xAWG15 czerwony, czarny CC-Link CFBUS.035 (3xAWG20)C 9,0 43 91 34,70 CFBUS.035 110 (3xAWG20)C biały, niebieski, żółty Żyły przewodów chainflex ® oznaczonych 2) ułożone są w czwórkę gwiazdową. 4) produkcja bez płaszcza wewnętrznego Wskazówka: Podane średnice zewnętrzne są wartościami maksymalnymi i w rzeczywistości mogą mieć niższe wartości. G = z żyłą uziemiającą zielono-żółtą x = bez żyły uziemiającej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=